Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
TRZ 24-230VUC 1NO HC
         

Come da figura

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 16 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
N. d’ordine 1479950000
Tipo TRZ 24-230VUC 1NO HC
GTIN (EAN) 4050118288254
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 87,8 mm
Profondità (pollici) 3,457 inch
Posizione verticale 90,5 mm
Altezza (pollici) 3,563 inch
Larghezza 12,8 mm
Larghezza (pollici) 0,504 inch
Peso netto 60 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...40 °C
Umidità 5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Dati di dimensionamento UL

Temperatura ambiente (operativa), max. 40 °C
Sezione di collegamento AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max. AWG 14
Tipo di cavo conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Grado di lordura 2

lato di comando

Tensione nominale 24…230 V UC ±10 %
Corrente nominale AC 31.0 mA AC @ 24 V AC, 7.3 mA AC @ 230 V AC
Corrente nominale DC 44.5 mA DC @ 24 V DC, 3.5 mA DC @ 230 V DC
Potenza nominale 1.1 W @ 24 V DC, 750 mVA @ 24 V AC, 805 mW @ 230 V DC, 1.68 VA @ 230 V AC
Indicatore di stato LED verde
Circuito di protezione Raddrizzatore
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Tensione bobina del relè sostitutivo 24 V DC

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 16 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale 0,1 Hz
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Tensione di commutazion DC, max. 250 V
Corrente di punta 80 A / 20 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max. 4000 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max. 384 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione ≤ 30 ms
Ritardo alla disinserzione <75 ms
Tipo di contatto 1 contatto NA (AgSnO)
Durata meccanica 10 x 106 commutazioni
Potenza di commutazione min. 1 W

Dati generali

Altitudine di esercizio ≤ 2000 m, sopra il livello del mare
Guida TS 35
Tasto di prova disponibile No
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico No
Colori nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Custodia
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94 V-0

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 6 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 1,2 kVeff / 5 s
Tipo di isolamento in ingresso e in uscita Isolamento rinforzato
Rigidità dielettrica del contatto aperto 1,2 kVeff /1 min.
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto 4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima 6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (DNV) TAA00001E5
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Molla autobloccante
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 8 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1479940000
Tipo: TRZ 24VDC 1NO HC
Versione:
TERMSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 1, contatto NA AgSnO, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 16 A, Molla autobloccante, Tasto di prova disponibile: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi