Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
N. d’ordine
1478250000
Tipo
PRO MAX 480W 48V 10A
GTIN (EAN)
4050118286069
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
150 mm
Profondità (pollici)
5,905 inch
Posizione verticale
130 mm
Altezza (pollici)
5,118 inch
Larghezza
90 mm
Larghezza (pollici)
3,543 inch
Peso netto
2.000 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
5...95 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E255651
Ingresso
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione
AC
Tensione d'ingresso
230 V
Corrente d'ingresso
2,3 A
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
120 V
Corrente d'ingresso
4,8 A
Campo della tensione d'ingresso AC
85…277 V AC
Campo di frequenze AC
45…65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC
80...370 V DC
Corrente di punta
max. 15 A
Fattore di potenza
Fattore di potenza tipico
0,9
Tensione d'ingresso
230 V
Temperatura ambiente
25 °C
Potenza erogata
480 W
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Potenza assorbita nominale
516,1 VA
Prefusibile consigliato
16 A, car. B, interruttore automatico, 10 A, car. C, interruttore automatico
Protezione contro le sovratensioni ingresso
Varistore
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
da 100 a 240 V AC
Uscita
Corrente d'uscita continua a Unominale
12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C
Corrente d'uscita nominale per Unom.
10 A @ 60 °C
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Parallelabilità
sì, max. 5
Potenza erogata
480 W
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione d'uscita osservazioni
(regolabile con potenziometro)
Tensione d'uscita, max.
56 V
Tensione d'uscita, min.
30 V
Tensione nominale d'uscita
48 V DC ± 1 %
Dati generali
Avvio
≥ -40 °C
Classe di sovratensione
III
Corrente di dispersione verso terra, max.
3,5 mA
Derating
> 60°C / 75% @ 70°C
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
93%
Grado di protezione
IP20
Indicatore d’esercizio
LED rosso/verde e relè (≥21,6 V DC LED verde, relè attivato/ ≤20,6 LED rosso, relè disattivato)
Limitazione di corrente
> 120 % IN
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
857.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
480 W
Duty cycle
100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Potenza dissipata, carico nominale
36,1 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
4,8 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
58…65 V DC
Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.
min. 20 ms
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g
Isolamento
Classe di protezione
I, con collegamento PE
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
3,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
4 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-16
Dati di collegamento (ingresso)
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Lama cacciavite
0,8 x 4,0, PZ 1
Numero di morsetti
3 per L/N/PE
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
10 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,22 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,18 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (uscita)
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Lama del cacciavite
0,8 x 4,0, PZ 1
Numero di morsetti
8 (++,---,11,13,14)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
10 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,22 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,18 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Segnalazione
Carico di contatto (contatto NA)
max. 30 V DC / 1 A
Contatto equipotenziale
Sì
Indicatore d’esercizio
LED rosso/verde e relè (≥21,6 V DC LED verde, relè attivato/ ≤20,6 LED rosso, relè disattivato)
LED rosso/verde e relè (≥21,6 V DC LED verde, relè attivato/ ≤20,6 LED rosso, relè disattivato)
Limitazione di corrente
> 120 % IN
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
857.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
480 W
Duty cycle
100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Potenza dissipata, carico nominale
36,1 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
4,8 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.