Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
PRO MAX 120W 24V 5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat. 1478110000
Tipo PRO MAX 120W 24V 5A
GTIN (EAN) 4050118285956
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 125 mm
Profondità (pollici) 4,921 inch
Posizione verticale 130 mm
Altezza (pollici) 5,118 inch
Larghezza 40 mm
Larghezza (pollici) 1,575 inch
Peso netto 858 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio 5...95 % senza rugiada

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E255651

Ingresso

Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione AC
Tensione d'ingresso 230 V
Corrente d'ingresso 1 A
Tipo di tensione DC
Tensione d'ingresso 120 V
Corrente d'ingresso 2,5 A
Campo della tensione d'ingresso AC 85…277 V AC
Campo di frequenze AC 45…65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC 80...370 V DC
Corrente di punta max. 15 A
Fattore di potenza
Fattore di potenza tipico 0,9
Tensione d'ingresso 230 V
Temperatura ambiente 25 °C
Potenza erogata 120 W
Fusibile d'ingresso (interno)
Potenza assorbita nominale 134,8 VA
Prefusibile consigliato 6 A, Car. B, interruttore automatico, 6 A, car. C, interruttore automatico
Protezione contro le sovratensioni ingresso Varistore
Tecnica di collegamento Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso da 100 a 240 V AC

Uscita

Corrente d'uscita continua a Unominale 6,0 A @ 45 °C, 3,75 A @ 70 °C
Corrente d'uscita nominale per Unom. 5 A @ 60 °C
Ondulazione residua, picchi d'interruzione <50 mVss @ UNenn, Full Load
Parallelabilità sì, max. 5
Potenza erogata 120 W
Protezione contro la tensione inversa
Tecnica di collegamento Collegamento a vite
Tensione d'uscita osservazioni (regolabile con potenziometro)
Tensione d'uscita, max. 29,5 V
Tensione d'uscita, min. 22,5 V
Tensione nominale d'uscita 24 V DC ± 1 %

Dati generali

Avvio ≥ -40 °C
Classe di sovratensione III
Corrente di dispersione verso terra, max. 3,5 mA
Derating > 60°C / 75% @ 70°C
Esecuzione della custodia Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia 89%
Grado di protezione IP20
Indicatore d&rsquo;esercizio LED rosso/verde e relè (≥21,6 V DC LED verde, relè attivato/ ≤20,6 LED rosso, relè disattivato)
Limitazione di corrente > 120 % IN
MTBF
Secondo la norma SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min. 1.500.000 h
Temperatura ambiente 25 °C
Tensione d'ingresso 230 V
Potenza erogata 120 W
Duty cycle 100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Potenza dissipata, carico nominale 14,8 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto 1,2 W
Protezione contro il cortocircuito
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico 30…35 V DC
Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom. min. 20 ms

EMC / Urto / Vibrazione

Controllo immunità ai disturbo secondo EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Emissione acustica secondo EN55032 Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27 30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6 2,3 g

Isolamento

Classe di protezione I, con collegamento PE
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2
Tensione d'isolamento uscita/terra 0,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra 3,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita 4 kV

Sicurezza elettrica (norme applicate)

Allestimento con materiale d'esercizio elettronico secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine secondo EN60204
Bassa tensione protettiva SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching Secondo EN 61558-2-16

Dati di collegamento (ingresso)

Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Lama cacciavite 0,8 x 4,0, PZ 1
Numero di morsetti 3 per L/N/PE
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max. 10 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min. 0,22 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min. 0,18 mm²
Tecnica di collegamento Collegamento a vite

Dati di collegamento (uscita)

Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Lama del cacciavite 0,6 x 3,5
Numero di morsetti 8 (++,---,11,13,14)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max. 12 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min. 26 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min. 0,5 mm²
Tecnica di collegamento Collegamento a vite

Segnalazione

Carico di contatto (contatto NA) max. 30 V DC / 1 A
Contatto equipotenziale
Indicatore d&rsquo;esercizio LED rosso/verde e relè (≥21,6 V DC LED verde, relè attivato/ ≤20,6 LED rosso, relè disattivato)

Approvazioni

Certificato Nr. (cULusEX) E470829
Istituto (cULus) CULUS
Istituto (cULusEX) CULUSEX
Istituto (cURus) CURUS
N&deg; Certificato (cULus) E258476
N° certificato (cURus) E255651

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Dati ingegneristici Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS CULUSEX CURUS DETNORVER TUEV UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E255651
N&deg; Certificato (cULus) E258476
Certificato Nr. (cULusEX) E470829

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 1478210000
Tipo: PRO MAX 70W 5V 14A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 5 V
 
Nr.Cat.: 1478220000
Tipo: PRO MAX 72W 12V 6A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 12 V
 
Nr.Cat.: 1478100000
Tipo: PRO MAX 72W 24V 3A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
 
Nr.Cat.: 1478230000
Tipo: PRO MAX 120W 12V 10A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 12 V
 
Nr.Cat.: 1478120000
Tipo: PRO MAX 180W 24V 7,5A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
 
Nr.Cat.: 1478130000
Tipo: PRO MAX 240W 24V 10A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
 
Nr.Cat.: 1478240000
Tipo: PRO MAX 240W 48V 5A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
 
Nr.Cat.: 1478140000
Tipo: PRO MAX 480W 24V 20A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
 
Nr.Cat.: 1478250000
Tipo: PRO MAX 480W 48V 10A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
 
Nr.Cat.: 1478150000
Tipo: PRO MAX 960W 24V 40A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
 
Nr.Cat.: 1478270000
Tipo: PRO MAX 960W 48V 20A
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi