KSPMH (Klippon Verschlussschraube Typ MH), Verschlussstopfen, gerade, M 63, 16 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.
1477950000
Typ
KSPMH M63 SSC
GTIN (EAN)
4050118285840
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
21,5 mm
Höhe (inch)
0,846 inch
Länge
22 mm
Länge (inch)
0,866 inch
Durchmesser
63 mm
Wandstärke, min.
0,5 mm
Wandstärke, max.
15 mm
Nettogewicht
687 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...200 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
10 Nm
Außendurchmesser
68,5 mm
Dichtring Durchmesser
63 mm
Einsatztemperaturbereich, max.
200 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 63
Gewindelänge
16 mm
Halogene
halogenfrei
Hinweis: Schutzart
• Alle Verschlussstopfen in metrischer Außführung haben eine Gewindesteigung von 1,5 mm.
• Bei Ex nR Anwendungen muss der KSPMH mit eine weiterer Dichtung versehen werden.
• Um die angegebene IP-Rating zu erhalten, muss das Durchgangsloch die Regularien der EN 50262 Tabelle 1 erfüllen und der Verschlussstopfen sollte in geeigneter Weise gesichert werden können.
• Jedem Verschlussstopfen liegt eine Betriebsanleitung bei, die vor der Installation beachtet werden muss. Die Installation der Verschlussstopfen muss gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung vorgenommen werden.
• Bei Installation der KSPMH ist die Norm über die minimale sich im Eingriff befindlichen Gewindegänge gemäß Abschnitt 5.3 der EN/IEC 60079-1 zu beachten.
• Bei NEC / CEC Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass das Innengewinde des Anschlussgerätes, in welches die Verschlussstopfen eingeschraubt werden, mindestens 8 volle,
sich im Eingriff befindliche Gewindegänge aufweist.
• Falls KSPMH Verschlussstopfen in nicht metallische Ex e Anschlussgeräte eingesetzt werden, müssen diese mit der Schutzerde des Systems verbunden werden.
• Alle Verschlussstopfen in metrischer Außführung haben eine Gewindesteigung von 1,5 mm.
• Bei Ex nR Anwendungen muss der KSPMH mit eine weiterer Dichtung versehen werden.
• Um die angegebene IP-Rating zu erhalten, muss das Durchgangsloch die Regularien der EN 50262 Tabelle 1 erfüllen und der Verschlussstopfen sollte in geeigneter Weise gesichert werden können.
• Jedem Verschlussstopfen liegt eine Betriebsanleitung bei, die vor der Installation beachtet werden muss. Die Installation der Verschlussstopfen muss gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung vorgenommen werden.
• Bei Installation der KSPMH ist die Norm über die minimale sich im Eingriff befindlichen Gewindegänge gemäß Abschnitt 5.3 der EN/IEC 60079-1 zu beachten.
• Bei NEC / CEC Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass das Innengewinde des Anschlussgerätes, in welches die Verschlussstopfen eingeschraubt werden, mindestens 8 volle,
sich im Eingriff befindliche Gewindegänge aufweist.
• Falls KSPMH Verschlussstopfen in nicht metallische Ex e Anschlussgeräte eingesetzt werden, müssen diese mit der Schutzerde des Systems verbunden werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.