KSPMH (Klippon Verschlussschraube Typ MH), Verschlussstopfen, gerade, M 32, 16 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.
1477890000
Typ
KSPMH M32 SSC
GTIN (EAN)
4050118285901
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
21,5 mm
Höhe (inch)
0,846 inch
Länge
21 mm
Länge (inch)
0,827 inch
Durchmesser
32 mm
Wandstärke, min.
0,5 mm
Wandstärke, max.
15 mm
Nettogewicht
142,9 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...200 °C
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
10 Nm
Außendurchmesser
37,5 mm
Dichtring Durchmesser
32 mm
Einsatztemperaturbereich, max.
200 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-60 °C
Gewinde (außen)
M 32
Gewindelänge
16 mm
Halogene
halogenfrei
Hinweis: Schutzart
• Alle Verschlussstopfen in metrischer Außführung haben eine Gewindesteigung von 1,5 mm.
• Bei Ex nR Anwendungen muss der KSPMH mit eine weiterer Dichtung versehen werden.
• Um die angegebene IP-Rating zu erhalten, muss das Durchgangsloch die Regularien der EN 50262 Tabelle 1 erfüllen und der Verschlussstopfen sollte in geeigneter Weise gesichert werden können.
• Jedem Verschlussstopfen liegt eine Betriebsanleitung bei, die vor der Installation beachtet werden muss. Die Installation der Verschlussstopfen muss gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung vorgenommen werden.
• Bei Installation der KSPMH ist die Norm über die minimale sich im Eingriff befindlichen Gewindegänge gemäß Abschnitt 5.3 der EN/IEC 60079-1 zu beachten.
• Bei NEC / CEC Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass das Innengewinde des Anschlussgerätes, in welches die Verschlussstopfen eingeschraubt werden, mindestens 8 volle,
sich im Eingriff befindliche Gewindegänge aufweist.
• Falls KSPMH Verschlussstopfen in nicht metallische Ex e Anschlussgeräte eingesetzt werden, müssen diese mit der Schutzerde des Systems verbunden werden.
• Alle Verschlussstopfen in metrischer Außführung haben eine Gewindesteigung von 1,5 mm.
• Bei Ex nR Anwendungen muss der KSPMH mit eine weiterer Dichtung versehen werden.
• Um die angegebene IP-Rating zu erhalten, muss das Durchgangsloch die Regularien der EN 50262 Tabelle 1 erfüllen und der Verschlussstopfen sollte in geeigneter Weise gesichert werden können.
• Jedem Verschlussstopfen liegt eine Betriebsanleitung bei, die vor der Installation beachtet werden muss. Die Installation der Verschlussstopfen muss gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung vorgenommen werden.
• Bei Installation der KSPMH ist die Norm über die minimale sich im Eingriff befindlichen Gewindegänge gemäß Abschnitt 5.3 der EN/IEC 60079-1 zu beachten.
• Bei NEC / CEC Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass das Innengewinde des Anschlussgerätes, in welches die Verschlussstopfen eingeschraubt werden, mindestens 8 volle,
sich im Eingriff befindliche Gewindegänge aufweist.
• Falls KSPMH Verschlussstopfen in nicht metallische Ex e Anschlussgeräte eingesetzt werden, müssen diese mit der Schutzerde des Systems verbunden werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.