Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KSPMH M25 SSC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH), Korek, proste, M 25, 16 mm, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
Nr zam. 1477870000
Typ KSPMH M25 SSC
GTIN (EAN) 4050118285741
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 21,5 mm
Wysokość (cale) 0,846 inch
Długość 21 mm
Długość (cale) 0,827 inch
Średnica 25 mm
Grubość ścianki, min. 0,5 mm
Grubość ścianki, maks. 15 mm
Masa netto 81,9 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...200 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Halogenki bezhalogenowy
Normy EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym Silikon
Silikon Tak
Stopień ochrony IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Stopień ochrony (UL) Type 4X
Wskazówka: stopień ochrony • Wszystkie zaślepki metryczne mają gwint o skoku 1,5 mm. • Przy zastosowaniach Ex nR, zaślepka KSPMH musi być wyposażona w dodatkową uszczelkę. • W celu zapewnienia określonej kategorii ochronne IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki. • Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba instalować zgodnie z instrukcją. • Przy instalowaniu zaślepek KSPMH trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3. • Przy zastosowaniach zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów. • Gdy zaślepki KSPMH są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uziemienia instalacji.
długość gwintu 16 mm
gwint (zewnętrzny) M 25
głębokość wody 100 m
moment dokręcający 5 Nm
tworzywo stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność 7 J wersja ATEX
zakres temperatur roboczych, maks. 200 °C
zakres temperatur roboczych, min. -60 °C
średnica pierścienia uszczelniającego 25 mm
średnica zewnętrzna 30,5 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X
Oznaczenie Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb lllC Db

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05