Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KSPMH M40 BSC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH), Korek, proste, M 40, 16 mm, mosiądz
Nr zam. 1477790000
Typ KSPMH M40 BSC
GTIN (EAN) 4050118285475
Ilość 10 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 21,5 mm
Wysokość (cale) 0,846 inch
Długość 21,5 mm
Długość (cale) 0,846 inch
Średnica 40 mm
Grubość ścianki, min. 0,5 mm
Grubość ścianki, maks. 15 mm
Masa netto 232,7 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...200 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86

Informacje ogólne

Halogenki bezhalogenowy
Normy EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym Silikon
Silikon Tak
Stopień ochrony IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Stopień ochrony (UL) Type 4X
Wskazówka: stopień ochrony • Wszystkie zaślepki metryczne mają gwint o skoku 1,5 mm. • Przy zastosowaniach Ex nR, zaślepka KSPMH musi być wyposażona w dodatkową uszczelkę. • W celu zapewnienia określonej kategorii ochronne IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki. • Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba instalować zgodnie z instrukcją. • Przy instalowaniu zaślepek KSPMH trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3. • Przy zastosowaniach zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów. • Gdy zaślepki KSPMH są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uziemienia instalacji.
długość gwintu 16 mm
gwint (zewnętrzny) M 40
głębokość wody 100 m
moment dokręcający 10 Nm
tworzywo mosiądz
udarność 7 J wersja ATEX
zakres temperatur roboczych, maks. 200 °C
zakres temperatur roboczych, min. -60 °C
średnica pierścienia uszczelniającego 40 mm
średnica zewnętrzna 45,5 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X
Oznaczenie Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb lllC Db

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05