KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH), Korek, proste, M 32, 16 mm, mosiądz
Nr zam.
1477780000
Typ
KSPMH M32 BSC
GTIN (EAN)
4050118285765
Ilość
10 Szt.
Wymiary i masa
Wysokość
21,5 mm
Wysokość (cale)
0,846 inch
Długość
21 mm
Długość (cale)
0,827 inch
Średnica
32 mm
Grubość ścianki, min.
0,5 mm
Grubość ścianki, maks.
15 mm
Masa netto
151 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...200 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86
Informacje ogólne
Halogenki
bezhalogenowy
Normy
EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
Silikon
Silikon
Tak
Stopień ochrony
IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Stopień ochrony (UL)
Type 4X
Wskazówka: stopień ochrony
• Wszystkie zaślepki metryczne mają gwint o skoku 1,5 mm.
• Przy zastosowaniach Ex nR, zaślepka KSPMH musi być wyposażona w dodatkową uszczelkę.
• W celu zapewnienia określonej kategorii ochronne IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki.
• Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba instalować zgodnie z instrukcją.
• Przy instalowaniu zaślepek KSPMH trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3.
• Przy zastosowaniach zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów.
• Gdy zaślepki KSPMH są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uziemienia instalacji.
• Wszystkie zaślepki metryczne mają gwint o skoku 1,5 mm.
• Przy zastosowaniach Ex nR, zaślepka KSPMH musi być wyposażona w dodatkową uszczelkę.
• W celu zapewnienia określonej kategorii ochronne IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki.
• Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba instalować zgodnie z instrukcją.
• Przy instalowaniu zaślepek KSPMH trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3.
• Przy zastosowaniach zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów.
• Gdy zaślepki KSPMH są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uziemienia instalacji.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.