KSPA (Klippon Verschlussschraube Typ A), Verschlussstopfen, gerade, M 75, 17 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1477730000
Typ
KSPA M75 BNI
GTIN (EAN)
4050118285680
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2023-07-30
Abmessungen und Gewichte
Höhe
17 mm
Höhe (inch)
0,669 inch
Länge
17 mm
Länge (inch)
0,669 inch
Durchmesser
75 mm
Wandstärke, min.
0,5 mm
Wandstärke, max.
16 mm
Nettogewicht
1.150 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-100 °C...400 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a
Allgemeine Angaben
Beschichtung
vernickelt
Dichtring Durchmesser
75 mm
Einsatztemperaturbereich, max.
400 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-100 °C
Gewinde (außen)
M 75
Gewindelänge
17 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
halogenfrei
Hinweis: Schutzart
• Alle Verschlussstopfen haben eine Gewindesteigung von 1,5 mm.
• Um die angegebene IP-Rating zu erhalten, muss das Durchgangsloch die Regularien der EN 50262 Tabelle 1 erfüllen und der Verschlussstopfen sollte in geeigneter Weise gesichert werden können.
• Bei Installation der KSPA ist die Norm über die minimale sich im Eingriff befindlichen Gewindegänge gemäß Abschnitt 5.3 der EN/IEC 60079-1 zu beachten.
• Bei NEC / CEC Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass das “female” Gewinde des Anschlussgerätes, in welches die Verschlussstopfen eingeschraubt werden, mindestens 8 volle, sich im Eingriff befindliche
Gewindegänge aufweist.
• Jedem Verschlussstopfen liegt eine Betriebsanleitung bei, die vor der Installation beachtet werden muss. Die Installation der Verschlussstopfen muss gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung vorgenommen werden.
• Falls KSPA Verschlussstopfen in nicht metallische Ex e Anschlussgeräte eingesetzt werden, müssen diese mit der Schutzerde des Systems verbunden werden.
• Alle Verschlussstopfen haben eine Gewindesteigung von 1,5 mm.
• Um die angegebene IP-Rating zu erhalten, muss das Durchgangsloch die Regularien der EN 50262 Tabelle 1 erfüllen und der Verschlussstopfen sollte in geeigneter Weise gesichert werden können.
• Bei Installation der KSPA ist die Norm über die minimale sich im Eingriff befindlichen Gewindegänge gemäß Abschnitt 5.3 der EN/IEC 60079-1 zu beachten.
• Bei NEC / CEC Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass das “female” Gewinde des Anschlussgerätes, in welches die Verschlussstopfen eingeschraubt werden, mindestens 8 volle, sich im Eingriff befindliche
Gewindegänge aufweist.
• Jedem Verschlussstopfen liegt eine Betriebsanleitung bei, die vor der Installation beachtet werden muss. Die Installation der Verschlussstopfen muss gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung vorgenommen werden.
• Falls KSPA Verschlussstopfen in nicht metallische Ex e Anschlussgeräte eingesetzt werden, müssen diese mit der Schutzerde des Systems verbunden werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.