Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KSPA M50 BNI
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung KSPA (Klippon Verschlussschraube Typ A), Verschlussstopfen, gerade, M 50, 17 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1477710000
Typ KSPA M50 BNI
GTIN (EAN) 4050118285703
VPE 1 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2023-07-30
Produktalternative 1188520000

Abmessungen und Gewichte

Höhe 17 mm
Höhe (inch) 0,669 inch
Länge 17 mm
Länge (inch) 0,669 inch
Durchmesser 50 mm
Wandstärke, min. 0,5 mm
Wandstärke, max. 16 mm
Nettogewicht 425 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -100 °C...400 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Allgemeine Angaben

Beschichtung vernickelt
Dichtring Durchmesser 50 mm
Einsatztemperaturbereich, max. 400 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -100 °C
Gewinde (außen) M 50
Gewindelänge 17 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene halogenfrei
Hinweis: Schutzart • Alle Verschlussstopfen haben eine Gewindesteigung von 1,5 mm. • Um die angegebene IP-Rating zu erhalten, muss das Durchgangsloch die Regularien der EN 50262 Tabelle 1 erfüllen und der Verschlussstopfen sollte in geeigneter Weise gesichert werden können. • Bei Installation der KSPA ist die Norm über die minimale sich im Eingriff befindlichen Gewindegänge gemäß Abschnitt 5.3 der EN/IEC 60079-1 zu beachten. • Bei NEC / CEC Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass das “female” Gewinde des Anschlussgerätes, in welches die Verschlussstopfen eingeschraubt werden, mindestens 8 volle, sich im Eingriff befindliche Gewindegänge aufweist. • Jedem Verschlussstopfen liegt eine Betriebsanleitung bei, die vor der Installation beachtet werden muss. Die Installation der Verschlussstopfen muss gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung vorgenommen werden. • Falls KSPA Verschlussstopfen in nicht metallische Ex e Anschlussgeräte eingesetzt werden, müssen diese mit der Schutzerde des Systems verbunden werden.
Normen IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version
Schutzart IP54, IP66
Schutzart (UL) Type 4X
Werkstoff Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx SIR 09.0131X or IECEx CML 19.0022X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05