Signalwandler/-trenner, Eingang : I / U universell, Ausgang : I / U universell, Signalwandler/-trenner, Versorgung 24 V DC
Best.-Nr.
1477420000
Typ
ACT20P-AI-AO-DC-S
GTIN (EAN)
4050118284959
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,7 mm
Tiefe (inch)
4,476 inch
Höhe
119,2 mm
Höhe (inch)
4,693 inch
Breite
12,5 mm
Breite (inch)
0,492 inch
Nettogewicht
167 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
10...90 % (keine Betauung)
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Auflösung
3,5 µA / 1,76 mV pro Bit
Eingangsspannung
konfigurierbar, 0…11 V (min. Messbereich 2V)
Eingangsstrom
konfigurierbar, 0…22 mA (min. Messbereich 4 mA)
Eingangswiderstand Spannung
≥ 1 MΩ
Eingangswiderstand Strom
100 Ω
Sensor-Versorgung
24 V DC
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsspannung, Bemerkung
einstellbar, 0...11 V, min. Ausgangsbereich 2V
Ausgangsstrom
einstellbar, 0...22 mA, min. Ausgangsbereich 4 mA
Lastwiderstand / Strom
1 kΩ @ 20 mA
Lastwiderstand Spannung
> 600 Ω bei 10 V
Offsetspannung
≤ 20 mV
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Ausgang (Digital)
Schaltspannung AC, max.
0 V
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Konfiguration
DIP-Schalter, Tastern und LED- Anzeige, mit Referenzspannungs-/stromquellen
Leistungsaufnahme, typ.
3 W
Linearität
< ±0,1 % des Signalbereichs, Typ. ± 0,05 % des Signalbereiches
Sprungantwortzeit
350 ms
Temperaturkoeffizient
< 0,05 % / °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
12...60 V DC
Isolationskoordination
EMV-Normen
EN 61326-1
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung
2 kV Eingänge / Ausgänge
Stehstoßspannung
4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der universell konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20P-AI-AO-DC/AC-x trennt und wandelt analoge Signale.
Ein analoges Eingangssignal (Strom oder Spannung) wird in ein analoges Ausgangssignal (Strom oder Spannung) linear gewandelt und galvanisch getrennt.
Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung)
Eigenschaften
universelle Konfigurierbarkeit über DIP-Schalter und Bedientaster
Aktiver oder passiver Signaleingang
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung
Der universell konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20P-AI-AO-DC/AC-x trennt und wandelt analoge Signale.
Ein analoges Eingangssignal (Strom oder Spannung) wird in ein analoges Ausgangssignal (Strom oder Spannung) linear gewandelt und galvanisch getrennt.
Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung)
Eigenschaften
universelle Konfigurierbarkeit über DIP-Schalter und Bedientaster
Aktiver oder passiver Signaleingang
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.