Scaricatore di fulmini multipolare secondo i requisiti di livello II (IEC 61643-11, EN61643-11:2013). Lo scaricatore protegge contro le sovratensioni nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza soddisfa le esigenze ispettive previste dalle norme per i dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) di livello II. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione elettrica per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione/installazione elettrica disponibile sul mercato. Il VPU II 1 1000V/40KA AC è utilizzato nella rete monofase. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. Nel caso di protezione insufficiente, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Tensione nominale: 1000V AC In/max (8/20 µs): 20/40 kA livello di protezione ≤ 3,8 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di 250A dello stesso tipo: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC Nr.Cat. 1473440000 o equivalente.
Testo bando corto
Scaricatore di classe II con In/Imax: 20/40 kA adatto per reti monofase da 1000 V. Livello di protezione < 3,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC, N. Cat. 1473440000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
N. d’ordine:
2811930000
Tipo:
VPU II 1 R 1000V/40KA AC
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, con contatto remoto, Monofase, TN
Scaricatore di fulmini multipolare secondo i requisiti di livello II (IEC 61643-11, EN61643-11:2013). Lo scaricatore protegge contro le sovratensioni nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza soddisfa le esigenze ispettive previste dalle norme per i dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) di livello II. Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione elettrica per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione/installazione elettrica disponibile sul mercato. Il VPU II 1 1000V/40KA AC è utilizzato nella rete monofase. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. Nel caso di protezione insufficiente, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Tensione nominale: 1000V AC In/max (8/20 µs): 20/40 kA livello di protezione ≤ 3,8 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di 250A dello stesso tipo: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC Nr.Cat. 1473440000 o equivalente.
Testo bando corto
Scaricatore di classe II con In/Imax: 20/40 kA adatto per reti monofase da 1000 V. Livello di protezione < 3,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC, N. Cat. 1473440000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.