Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse II nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU II 1 1000V/40 kA AC wird im Einphasen Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung :1000 Vac In/max (8/20µs): 20/40 kA Schutzpegel < 3,8 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl. Typ: Weidmüller VPU II 1 1000V/40 kA AC Best Nr. 1473440000 oder gleichwertig.
Ausschreibungstext kurz
Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für einphasige 1000 V Netzsysteme . Schutzpegel < 3,8 kV. Typ: Weidmüller VPU II 1 1000V/40 KA AC Best Nr. 1473440000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
2811930000
Art:
VPU II 1 R 1000V/40KA AC
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig
Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse II nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter als Überspanungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse II an Hand der Normen erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU II 1 1000V/40 kA AC wird im Einphasen Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung :1000 Vac In/max (8/20µs): 20/40 kA Schutzpegel < 3,8 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl. Typ: Weidmüller VPU II 1 1000V/40 kA AC Best Nr. 1473440000 oder gleichwertig.
Ausschreibungstext kurz
Klasse II Ableiter mit In/Imax: 20/40 kA geeignet für einphasige 1000 V Netzsysteme . Schutzpegel < 3,8 kV. Typ: Weidmüller VPU II 1 1000V/40 KA AC Best Nr. 1473440000 oder gleichwertig
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.