Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
LPA QB 10
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, Zubehör, Querverbinder, Polzahl: 10
Best.-Nr. 1472500000
Art LPA QB 10
GTIN (EAN) 4008190096885
VPE 20 Stück
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,75 g

Systemkennwerte

Raster in mm (P) 5,08 mm
Raster in Zoll (P) 0,2 "
Polzahl 10
Polreihenzahl
L1 in Zoll 0,2 "
Schutzart IP20

Werkstoffdaten

Kontaktmaterial Cu-leg
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 140 mm
VPE Breite 51 mm
VPE Höhe 16 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-06
ECLASS 12.0 27-46-04-06
ECLASS 13.0 27-46-04-06

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Polzahl:
Polzahl: 17
Best.-Nr.: 1584770000
Art: LPA QB 17
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Querverbinder, Polzahl: 17
 
Polzahl: 2
Best.-Nr.: 1472200000
Art: LPA QB 2
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Querverbinder, Polzahl: 2
 
Polzahl: 24
Best.-Nr.: 1472600000
Art: LPA QB 24
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Querverbinder, Polzahl: 24
 
Polzahl: 3
Best.-Nr.: 1472300000
Art: LPA QB 3
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Querverbinder, Polzahl: 3
 
Polzahl: 4
Best.-Nr.: 1472400000
Art: LPA QB 4
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Querverbinder, Polzahl: 4
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1650330000
Art: QB 16/10.16
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, Zubehör, Querverbinder, Polzahl: 1