Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
LL2N 5.08/08/90 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
N. d’ordine 1469620000
Tipo LL2N 5.08/08/90 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118275919
CPZ 50 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 21,94 mm
Profondità (pollici) 0,864 inch
Posizione verticale 34,5 mm
Altezza (pollici) 1,358 inch
Altezza minima 31,3 mm
Larghezza 23,51 mm
Larghezza (pollici) 0,926 inch
Peso netto 14,532 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie LL
Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Proprietà, punto di serraggio WireReady
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT
Direzione d'uscita del conduttore 90°
Passo in mm (P) 5,08 mm
Passo in pollici (P) 0,2 "
Numero di poli 8
Numero di serie di poli
assemblabile da parte del cliente
quantità di file
Numero massimo di poli ordinabili per fila 24 
Lunghezza spina a saldare (l) 3,2 mm
Dimensioni del codolo a saldare 0,75 x 0,9 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
Numero di codoli a saldare per polo
Lama cacciavite 0,6 x 3,5
Lama cacciavite norma DIN 5264
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Vite di serraggio M 3
Lunghezza di spellatura 6 mm
L1 in mm 15,24 mm
L1 in pollici 0,6 "
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita
Grado di protezione IP20

Dati del materiale

Materiale isolante Wemid (PA)
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti I
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega di rame
Superficie dei contatti stagnato
Rivestimento 4-6 μm SN
Tipo di stagnatura opaco
Struttura a strati del collegamento a saldare 4...6 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 0,08 mm²
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
rigido, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 6 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 4 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 8 mm
Terminale consigliato H0,5/12 OR
Lunghezza di spellatura
nominale 6 mm
Terminale consigliato H0,5/6
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,75 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 8 mm
Terminale consigliato H0,75/12 W
Lunghezza di spellatura
nominale 6 mm
Terminale consigliato H0,75/6
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 1 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 8 mm
Terminale consigliato H1,0/12 GE
Lunghezza di spellatura
nominale 6 mm
Terminale consigliato H1,0/6
Testo di riferimento La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 32,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 26 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 27,5 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 22 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 500 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 320 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 4 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 4 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 120 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1202191
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 20 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (UR) icon
N° certificato (UR) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 20 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 10 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 177 mm
Larghezza VPE 123 mm
Altezza VPE 50 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Omologazioni

Omologazioni CSA UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

Numero di poli:
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1934290000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/04/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1934300000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/06/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1977480000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/08/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 10
N. d’ordine: 1977490000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/10/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 12
N. d’ordine: 1977500000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/12/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 12, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 14
N. d’ordine: 1977510000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/14/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 14, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 16
N. d’ordine: 1977520000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/16/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 16, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 18
N. d’ordine: 1977530000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/18/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 18, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 20
N. d’ordine: 1977540000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/20/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 20, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 22
N. d’ordine: 1977550000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/22/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 22, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 24
N. d’ordine: 1977560000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/24/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 24, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 26
N. d’ordine: 1977570000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/26/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 26, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 30
N. d’ordine: 1977590000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/30/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 30, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 28
N. d’ordine: 1977580000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/28/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 28, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 32
N. d’ordine: 1977600000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/32/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 32, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 34
N. d’ordine: 1977610000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/34/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 34, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 36
N. d’ordine: 1977620000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/36/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 36, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 38
N. d’ordine: 1977630000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/38/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 38, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 40
N. d’ordine: 1977640000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/40/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 40, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 42
N. d’ordine: 1977650000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/42/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 42, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 44
N. d’ordine: 1977660000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/44/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 44, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 46
N. d’ordine: 1977670000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/46/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 46, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Numero di poli: 48
N. d’ordine: 1977680000
Colori: arancione
Tipo: LL2N 5.08/48/90 3.2SN OR BX
Lunghezza spina a saldare (l): 3,2 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 48, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 6 mm², Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi