Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PRO ECO3 960W 24V 40A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código 1469560000
Tipo PRO ECO3 960W 24V 40A
GTIN (EAN) 4050118275728
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 120 mm
Profundidad (pulgadas) 4,724 inch
Altura 125 mm
Altura (pulgadas) 4,921 inch
Anchura 160 mm
Anchura (pulgadas) 6,299 inch
Peso neto 2.899 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E255651

Entrada

Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión Trifásico CA
Tensión de entrada 400 V
Corriente de entrada 2,68 A
Tipo de tensión Trifásico CA
Tensión de entrada 500 V
Corriente de entrada 2,15 A
Tipo de tensión DC
Tensión de entrada 800 V
Corriente de entrada 1,37 A
Tipo de tensión DC
Tensión de entrada 450 V
Corriente de entrada 2,37 A
Frecuencia de entrada 47...63 Hz
Fusible de entrada (interno)
Fusible previo recomendado 6 A / DI, fusible
10 A, Car. B, interruptor de protección
6...8 A, Car, C, interruptor de protección
Gama de tensión de entrada DC 450...800 V DC
Intensidad de conexión máx. 40A
Potencia admitida nominal 1.067 VA
Protectores de sobretensión, entrada Varistor
Rango de tensión de entrada AC 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada 3 x 400...3 x 500 V CA (entrada de largo alcance)
Zona de frecuencia AC 47...63 Hz

Salida

Carga capacitiva ilimitado
Conmutado paralelo sí, máx. 3
Corriente de salida continua @ UNominal 40 A @ 50 °C, 24 A @ 70 °C
Corriente de salida nominal para Unominal 40 A @ 50 °C
Potencia de salida 960 W
Protección contra tensión inversa
Protección de sobrecarga
Rizado residual, picos de tensión de desconexión <50 mVPP @ 24 V DC, IN
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max. 28 V
Tensión de salida, min. 22 V
Tensión de salida, observacione (ajustable con potenciómetro)
Tensión nominal de salida 24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida ≤ 100 ms

Datos generales

Categoría de sobretensión II
Corriente de descarga a tierra, máx. 3,5 mA
Factor de potencia (aprox.) > 0,55 @ 3 x 500 V AC / > 0,65 @ 3 x 400 V AC
Grado de eficiencia 90%
MTBF
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 1.700.000 h
Temperatura ambiente 25 °C
Tensión de entrada 400 V
Potencia de salida 240 W
Ciclo de trabajo 100 %
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 776.000 h
Temperatura ambiente 40 °C
Tensión de entrada 400 V
Potencia de salida 240 W
Ciclo de trabajo 100 %
Máx. humedad rel. del aire (en servicio) 5 %…95 % HR
Posición de montaje, instrucciones de montaje Montaje sobre carril TS 35
Protección contra cortocircuito
Protección contra exceso de temperatura
Pérdida de potencia, carga nominal 95 W
Pérdida de potencia, sin carga 5 W
Señalización LED verde (Usalida > 21,6 V DC), LED amarillo (Isalida > 90 % INominal tip. ), LED rojo (sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, Usalida <20,4 V DC)
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal > 25 ms a 3 x 500 V AC / > 20 ms a 3 x 400 V AC
Tipo de protección IP20
Versión especial de la capota Metal, resistente a la corrosión

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión II
Clase de protección I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 2 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 0,5 kV
Grado de polución 2
Tensión de aislamiento entrada /salida 3 kV

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032 Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red Conforme a la norma EN 61000-3-2
Prueba de resistencia a interferencias según EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (encendido), EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-6 (dirigido), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 1 g conforme a la norma EN 50178
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27 15 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas Conforme a la norma EN 61558-2-16

Datos de conexión (entrada)

Número de bornes 4 para L1/L2/L3/PE
Par de apriete, máx. 0,6 Nm
Par de apriete, mín. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

Datos de conexión (salida)

Número de bornes 7 (++,---,13,14)
Par de apriete, máx. 0,6 Nm
Par de apriete, mín. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 8 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 22 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

PA52_7 Señalización

Carga de contacto (CNA) max. 30 V DC / 1 A
Contacto libre de potencial
Relé encendido/apagado Tensión de salida >21,6 V DC/ <20,4 V DC, sobrecarga

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS CURUS TUEV UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E255651
N.º de certificado (cULus) E258476

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01

Productos relacionados

Código: 1469530000
Tipo: PRO ECO3 120W 24V 5A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 1469540000
Tipo: PRO ECO3 240W 24V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 1469550000
Tipo: PRO ECO3 480W 24V 20A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto