Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PRO ECO 960W 24V 40A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Источник питания регулируемый, 24 V
Номер для заказа 1469520000
Тип PRO ECO 960W 24V 40A
GTIN (EAN) 4050118275704
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 120 мм
Глубина (дюймов) 4,724 inch
Высота 125 мм
Высота (в дюймах) 4,921 inch
Ширина 160 мм
Ширина (в дюймах) 6,299 inch
Масса нетто 3 190 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Вход

Диапазон входного напряжения перем. тока 85…264 В перем. тока (снижение номинальных значений при 100 В перем. тока)
Диапазон входного напряжения пост. тока 80…370 В DC (ухудшение характеристик при 120 В DC)
Диапазон частот перем. тока 47...63 Гц
Защита от перенапряжений Вход Варистор
Номинальное входное напряжение 100...240 В перем. тока
Номинальное энергопотребление 1 032,3 VA
Потребляемый ток, перем. ток 4,6 A @ 230 V AC / 9,9 A @ 110 V AC
Потребляемый ток, пост. ток 2,9 A @ 370 V DC / 9 A @ 120 V DC
Предохранитель на входе (внутр.) Да
Пусковой ток макс. 5 A
Рекомендуемый предохранитель 16 A / DI, плавкий предохранитель
20 A, симв. B, линейный защитный автомат
16 A, симв. C, линейный защитный автомат
Технология соединения Винтовое соединение
Частота на входе, макс. 47...63 Гц

Выход

Возможность параллельной работы да, макс. 3
Время нарастания ≤ 100 ms
Выходное напряжение, замечание (регулируется с помощью потенциометра)
Выходное напряжение, макс. 28 V
Выходное напряжение, мин. 22 V
Емкостная нагрузка без ограничений
Защита от обратного напряжения Да
Защита от перегрузки Да
Непрерывный выходной ток при Uномин. 40 A @ 50 °C, 24 A @ 70 °C
Номинальное выходное напряжение 24 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном. 40 A @ 50 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении < 50 mVSS при 24 В DC, IN
Технология соединения Винтовое соединение
выходная мощность 960 W

Общие данные

MTBF
В соответствии со стандартом SN 29500
Время работы (часы), мин. 1 064 000 h
Температура окружающей среды 25 °C
Напряжение на входе 230 V
Выходная мощность 960 W
Цикл нагрузки 100 %
В соответствии со стандартом SN 29500
Время работы (часы), мин. 461 000 h
Температура окружающей среды 40 °C
Напряжение на входе 230 V
Выходная мощность 960 W
Цикл нагрузки 100 %
Вид защиты IP20
Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном. > 20 мс при 230 В AC / > 20 мс при 115 В AC
Защита от короткого замыкания Да
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки 30…35 V DC
Защита от превышения температуры Да
Исполнение корпуса Металл, коррозионно-устойчивый
КПД 93 %
Категория перенапряжения II
Коэффициент мощности (прим.) > 0,98 при 230 В AC / > 0,98 при 115 В AC
Положение установки, указание по монтажу на монтажной шине TS 35
Потери мощности, номинальная нагрузка 85 W
Потери мощности, холостой ход 8 W
Сигнализация Светодиод зеленый (Uвыход > 21,6 В пост. тока), Светодиод желтый (Iвыход > 90% IНоминал. тип. ), Светодиод красный (перегрузка, перегрев, короткое замыкание, Uвыход < 20.4 В пост. тока)
Ток утечки на землю, макс. 3,5 mA
макс. допуст. влажность воздуха (эксплуатация) 5%…95% RH

Координация изоляции

Изоляция выходного напряжения / заземление 0,5 kV
Категория перенапряжения II
Класс защиты I, с подключением защитного провода PE
Напряжение изоляции вход / выход 3 kV
Разделение выходного напряжения / заземления 2 kV
Степень загрязнения 2

ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность

Вибростойкость IEC 60068-2-6 1 г в соответствии с EN 50178
Излучение шума в соответствии с EN55032 Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по EN 61000-4-2 (электростатические разряды), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (импульсные помехи), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Ограничение сетевых токов высшей гармоники По стандарту EN 61000-3-2
Ударопрочность IEC 60068-2-27 15 g во всех направлениях

Электробезопасность (применимые нормы)

Защита от опасных поражающих токов Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания По стандарту EN 61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током VDE 0100-410 / согласно DIN 57100-410
Оснащение электронным оборудованием согласно EN 50178 / VDE 0160
Электрооборудование машин согласно EN 60204

Данные соединения (вход)

Количество клемм 3 для L/N/PE
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 12 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 26 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,5 mm²
Технология соединения Винтовое соединение

Данные соединения (выход)

Количество клемм 7 (++,---,13,14)
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс.
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 22 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 10 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 16 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,5 mm²
Технология соединения Винтовое соединение

Сигнализация

Беспотенциальный контакт Да
Нагрузка на контакт (нормально разомкнутый контакт) max. 30 V DC / 1 A
Релейный Вх/Вых Выходное напряжение > 21,6 В пост. тока / < 20,4 В пост. тока, перегрузка

Одобрения

Институт (cULus) CULUS
Сертификат № (cULus) E258476

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS TUEV UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E258476

Связанные изделия

Номер для заказа: 1469570000
Тип: PRO ECO 72W 12V 6A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 12 V
 
Номер для заказа: 1469470000
Тип: PRO ECO 72W 24V 3A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Номер для заказа: 1469480000
Тип: PRO ECO 120W 24V 5A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Номер для заказа: 1469580000
Тип: PRO ECO 120W 12V 10A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 12 V
 
Номер для заказа: 1469490000
Тип: PRO ECO 240W 24V 10A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V
 
Номер для заказа: 1469590000
Тип: PRO ECO 240W 48V 5A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 48 V
 
Номер для заказа: 1469610000
Тип: PRO ECO 480W 48V 10A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 48 V
 
Номер для заказа: 1469510000
Тип: PRO ECO 480W 24V 20A
Исполнение:
Источник питания регулируемый, 24 V