Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1.5 m, Conduttore doppio, connettore femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
N. d’ordine
1466350150
Tipo
SAIL-ZW-M8BG-3-1.5V
GTIN (EAN)
4050118275834
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
100 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati tecnici del cavo
Alogeni
Sì
Campo delle temperature, posa fissa
-30...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-5...80 °C
Codifica a colori
marrone, blu, Nero
Colore della guaina
nero
Diametro esterno
4.5 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style
2464 (80 °C / 300 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
No
Isolamento
PVC
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
1,5 m
Materiale della guaina
PVC
Numero di poli
3
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alla torsione
0 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
No
Sezione del conduttore
0,25 mm²
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-25…+85 °C
Cicli di inserimento
≥ 100
Coppia di serraggio
M12: 0,8 - 1,2 Nm, M8: 0,5 - 0,6 Nm
Corrente nominale
4 A
Filettatura del collegamento
M12 / M8
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP67, IP68, se avvitato, IP65, IP66
LED
No
Materiale anello filettato
Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia
PUR
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
60 V
Versione
Conduttore doppio, connettore femmina, diritto
ponticellato
No
Norme
Connettori a norma
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Proprietà elettriche
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
60 V
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
M8, IP68, Contatto femmina, Diritto, Plastica, non schermate
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato A, IP68, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 10 m, Conduttore doppio, connettore femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 3 m, Conduttore doppio, connettore femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 5 m, Conduttore doppio, connettore femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1.5 m, Conduttore doppio, connettore femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 10 m, Conduttore doppio, connettore femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 3 m, Conduttore doppio, connettore femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 5 m, Conduttore doppio, connettore femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.