Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 1.5 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
N. d’ordine
1465980150
Tipo
SAIP-M12BW-3-1.5V
GTIN (EAN)
4050118274585
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
66 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Dati tecnici del cavo
Alogeni
Sì
Campo delle temperature, posa fissa
-30...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile
-5...80 °C
Codifica a colori
marrone, blu, Nero
Colore della guaina
nero
Diametro esterno
4.9 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style
2464 (80 °C / 300 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
No
Irradiazione con legami trasversali
No
Isolamento
PVC
Lunghezza cavo configurabile
No
Lunghezza del cavo
1,5 m
Materiale della guaina
PVC
Numero di poli
3
Resistente alle perle di saldatura
No
Resistenza alla torsione
0 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura
No
Schermato
No
Sezione del conduttore
0,34 mm²
Dati tecnici generali
Campo di temperatura custodia
-25…+85 °C
Cicli di inserimento
≥ 100
Codifica
Codificato A
Coppia di serraggio
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale
4 A
Filettatura del collegamento
M12
Grado di lordura
3
Grado di protezione
IP65, IP66, IP67, IP68, se avvitato
LED
No
Materiale anello filettato
Plastica
Materiale base della custodia
PUR
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Superficie dei contatti
dorata
Tensione nominale
250 V
Versione
Connettore femmina angolato
ponticellato
No
Norme
Connettori a norma
IEC 61076-2-101
Proprietà elettriche
Resistenza contro l'isolamento
108 Ω
Tensione nominale
250 V
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-2-101
N° Certificato (cULus)
E307231
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
estremità conduttore libera
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, Codificato A, IP69, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, non schermate
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 1.5 m, Connettore femmina angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.