TERMSERIES, Adapter, 20-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 16, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 60 mA
Best.-Nr.
1463550000
Art
TIAL F20
GTIN (EAN)
4050118331783
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
62 mm
Tiefe (inch)
2,441 inch
Höhe
43 mm
Höhe (inch)
1,693 inch
Breite
102 mm
Breite (inch)
4,016 inch
Nettogewicht
88,4 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5...95 % (indoor), Tu = 40 °C, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7cI
Versorgung
Versorgungsspannung
24 V DC ± 20 %
Statusanzeige
LED grün
Signale
Nennspannung DC
24 V
DC Spannung, max.
30 V
Nennstrom (pro Signalpfad)
60 mA
Strom (pro Signalpfad), max.
1 A
Summenstrom aller Signale, max.
1 A
Anzahl der Signalpfade
16
Allgemeine Daten
Farbe
schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
32 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Stehstoßspannung
1,5 kV
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAA00001E5
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Anschlussdaten (Versorgung)
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN
Anzahl Klemmen
4 (+,+,−,−)
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.
0,13 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.
1,5 mm²
Klingenmaß (Versorgung)
0,6 x 3,5 mm
Anschlussdaten (Signal)
Steckertyp
20-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
TERMSERIES, Adapter, 20-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 16, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 60 mA
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.