Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Auswahlhilfe nach speziellen Lasten
Auswahlhilfe nach Applikation
TIAL F10
         

Abbildung ähnlich

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
Best.-Nr. 1463540000
Art TIAL F10
GTIN (EAN) 4050118323559
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 62 mm
Tiefe (inch) 2,441 inch
Höhe 43 mm
Höhe (inch) 1,693 inch
Breite 102 mm
Breite (inch) 4,016 inch
Nettogewicht 74,15 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % (indoor), Tu = 40 °C, keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7cI

Versorgung

Versorgungsspannung 24 V DC ± 20 %
Statusanzeige LED grün

Signale

Nennspannung DC 24 V
DC Spannung, max. 30 V
Nennstrom (pro Signalpfad) 125 mA
Strom (pro Signalpfad), max. 1 A
Summenstrom aller Signale, max. 1 A
Anzahl der Signalpfade

Allgemeine Daten

Farbe schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 32 V
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Stehstoßspannung 1,5 kV
Schutzart IP20 im verbauten Zustand

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (DNV) TAA00001E5
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

Anschlussdaten (Versorgung)

Leiteranschlusstechnik PUSH IN
Anzahl Klemmen 4 (+,+,−,−)
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1,5 mm²
Klingenmaß (Versorgung) 0,6 x 3,5 mm

Anschlussdaten (Signal)

Steckertyp 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1463520000
Art: TIA F10
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Adapter, 10-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
 
Best.-Nr.: 1463530000
Art: TIA SUBD 15S
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15-polig, DIN 41652 / IEC 60807, Anzahl der Signalpfade: 8, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 125 mA
 
Best.-Nr.: 1463550000
Art: TIAL F20
Ausfuehrung:
TERMSERIES, Adapter, 20-poliger Stecker nach DIN EN 60603-13, langer Rasthebel, Anzahl der Signalpfade: 16, Nennspannung DC : 24 V, Nennstrom (pro Signalpfad): 60 mA