Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG M50 EXI BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG Exi 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Best.-Nr. 1461100000
Art VG M50 EXI BL
GTIN (EAN) 4050118267204
VPE 5 Stück
Lieferstatus Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2024-05-17

Abmessungen und Gewichte

Höhe 55 mm
Höhe (inch) 2,165 inch
Nettogewicht 96,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...80 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
Dichteinsatz CR
Einsatztemperaturbereich, max. 80 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) M 50
Gewindelänge 18 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 38 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 30 mm
Normen IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31
Schlagfestigkeit 4 J ATEX-Version
Schlüsselweite 1 60 mm
Schlüsselweite 2 60 mm
Schutzart IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung Metrisch
Werkstoff Polyamid 6
Zündschutzart Eigensicherheit Ex i

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung Ex e llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) IMQ 13 ATEX 010 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx IMQ 13.0003X
Zulassungsumgebung ATEX, IECEX

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-02
ECLASS 13.0 27-14-08-02
ECLASS 14.0 27-14-08-02

Zulassungen

Zulassungen CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1461050000
Art: VG M20 EXI BL
Ausfuehrung:
VG Exi 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1461070000
Art: VG M25 EXI BL
Ausfuehrung:
VG Exi 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1461080000
Art: VG M32 EXI BL
Ausfuehrung:
VG Exi 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Best.-Nr.: 1461090000
Art: VG M40 EXI BL
Ausfuehrung:
VG Exi 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile