VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
N. d’ordine
1461050000
Tipo
VG M20 EXI BL
GTIN (EAN)
4050118267228
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
30 mm
Altezza (pollici)
1,181 inch
Peso netto
10,95 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave 1
24 mm
Apertura della chiave 2
24 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94
HB
Diametro cavo, esterno, max.
12 mm
Diametro cavo, esterno, min.
6 mm
Filettatura (esterna)
M 20
Grado di protezione
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
10 mm
Materiale
poliammide 6
Norme
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.