VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
Nr zam.
1460090000
Typ
VG M40 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118266207
Ilość
10 Szt.
Wymiary i masa
Wysokość
59 mm
Wysokość (cale)
2,323 inch
Długość
59 mm
Długość (cale)
2,323 inch
Masa netto
219 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...100 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Informacje ogólne
Dławnice kablowe
metryczna
Halogenki
Tak
Normy
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
NBR
Stopień ochrony
IP66, IP68 - 6 bar (30 min.)
Wskazówka: stopień ochrony
Prosimy przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach montażowych.
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
18 mm
gwint (zewnętrzny)
M 40
rodzaj ochrony z GWDR
IP66, IP68
rozmiar klucza 1
45 mm
rozmiar klucza 2
45 mm
skok gwintu
1,5 mm
tworzywo
mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca
CR
wkładka zaciskowa
neopren
zakres temperatur roboczych, maks.
100 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.
32 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
22 mm
Numery certyfikatów przepustu kablowego
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GOST)
POCC TR.05.B04161
Oznaczenie
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Ważna informacja
Informacje produktowe
W przypadku grubości ścian obudowy mniejszej lub równej 3 mm (np. obudowy Klippon STB) należy zastosować dodatkową uszczelkę płaską – GWDR NP. Dodatkowe uszczelki płaskie znajdują się w opakowaniu.
W przypadku grubości ścian obudowy mniejszej lub równej 3 mm (np. obudowy Klippon STB) należy zastosować dodatkową uszczelkę płaską – GWDR NP. Dodatkowe uszczelki płaskie znajdują się w opakowaniu.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.