VG Ex MS (Ex-Messing-Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1460080000
Art
VG M32 EXE MS
GTIN (EAN)
4050118266122
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
49 mm
Höhe (inch)
1,929 inch
Länge
49 mm
Länge (inch)
1,929 inch
Nettogewicht
117,15 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Allgemeine Angaben
Dichteinsatz
CR
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Gewinde (außen)
M 32
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Ja
Hinweis: Schutzart
Bitte die Angaben der Installationsanweisung beachten.
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
24 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
14 mm
Klemmeinsatz
Neopren
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
O-Ring
NBR
Schlüsselweite 1
35 mm
Schlüsselweite 2
35 mm
Schutzart
IP66, IP 68 - 6 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR
IP66, IP68
Verschraubung
Metrisch
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
IMQ 11 ATEX 038 X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GOST)
POCC TR.05.B04161
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Bei Gehäusewandstärken kleiner oder gleich 3mm (z.B. Klippon STB Gehäusen) ist eine zusätzliche Flachdichtung zu verwenden - GWDR NP.
In der Verpackungseinheit sind zusätzliche Flachdichtung enthalten.
Bei Gehäusewandstärken kleiner oder gleich 3mm (z.B. Klippon STB Gehäusen) ist eine zusätzliche Flachdichtung zu verwenden - GWDR NP.
In der Verpackungseinheit sind zusätzliche Flachdichtung enthalten.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.