Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VG M25 EXE MS
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
Nr zam. 1460070000
Typ VG M25 EXE MS
GTIN (EAN) 4050118266214
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Wysokość 45,5 mm
Wysokość (cale) 1,791 inch
Długość 45,5 mm
Długość (cale) 1,791 inch
Masa netto 64,4 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

Dławnice kablowe metryczna
Halogenki Tak
Normy EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym NBR
Stopień ochrony IP66, IP68 - 6 bar (30 min.)
Wskazówka: stopień ochrony Prosimy przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach montażowych.
Wytyczne dotyczące montażu Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu 16 mm
gwint (zewnętrzny) M 25
rodzaj ochrony z GWDR IP66, IP68
rozmiar klucza 1 28 mm
rozmiar klucza 2 28 mm
skok gwintu 1,5 mm
tworzywo mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca CR
wkładka zaciskowa neopren
zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks. 18 mm
średnica kabla zewnętrzna, min. 10 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) IMQ 11 ATEX 038 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GOST) POCC TR.05.B04161
Oznaczenie Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68

Ważna informacja

Informacje produktowe W przypadku grubości ścian obudowy mniejszej lub równej 3 mm (np. obudowy Klippon STB) należy zastosować dodatkową uszczelkę płaską – GWDR NP.
Dodatkowe uszczelki płaskie znajdują się w opakowaniu.

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Dopuszczenia

Dopuszczenia EAC; ATEX
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1460040000
Typ: VG M16 EXE MS
Wersja:
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1460050000
Typ: VG M20 EXE MS
Wersja:
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1460080000
Typ: VG M32 EXE MS
Wersja:
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1460090000
Typ: VG M40 EXE MS
Wersja:
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
 
Nr zam.: 1460100000
Typ: VG M50 EXE MS
Wersja:
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 50, 18 mm, OD min. 35 - OD max. 44 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.