Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C6EL8UG0400U40XCS-E
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 40 m
Заказ № 1457580400
Тип IE-C6EL8UG0400U40XCS-E
GTIN (EAN) 4050118392609
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 40 м
Длина (в дюймах) 1 574,803 inch
Масса нетто 1 600 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...80 °C
Температура монтажа -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Стандарты

Плотность дыма По стандарту IEC 61034
Стандарт, конструкция UL Style 20963

Стандарты для кабелей

Плотность дыма По стандарту IEC 61034
Стандарт, конструкция UL Style 20963

Вилка левосторонняя

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый M12, X-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 0,98 мм
Диаметр медной жилы 0,48 µm
Диаметр оболочки, макс. 6,7 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,1 мм
Жилы
Изоляция PE
Количество жил
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Витой луженый медный провод
Монтаж EIA/TIA T568 B
Нормативные обозначения S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Общий экран Экранирующая оплетка из медной проволоки
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Толщина экранирующей оплетки 0,1 мм
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование S/FTP
Экранирование пары жил Алюминиевая фольга

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1-2
Плотность дыма По стандарту IEC 61034
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 10 x диаметр кабеля
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию очень хорошо

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 5,2 ns/m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 Вср.-квадр., 50 Гц, 1 мин.
Категория Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Передаточный импеданс 15 мОм/м при 1 МГц, 10 мОм/м при 10 МГц, 30 мОм/м при 30 МГц
Сопротивление петли 290 Ω/km
Характеристический импеданс 100 ± 5 Ом при 100 МГц

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Соединитель правый:
Длина:
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель
Длина: 0,2 м
Заказ №: 2124020002
Тип: IE-C6EL8UG0002U40XSH-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.2 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель
Длина: 0,5 м
Заказ №: 2124020005
Тип: IE-C6EL8UG0005U40XSH-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель
Длина: 1 м
Заказ №: 2124020010
Тип: IE-C6EL8UG0010U40XSH-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель
Длина: 2 м
Заказ №: 2124020020
Тип: IE-C6EL8UG0020U40XSH-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель
Длина: 5 м
Заказ №: 2124020050
Тип: IE-C6EL8UG0050U40XSH-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель
Длина: 10 м
Заказ №: 2124020100
Тип: IE-C6EL8UG0100U40XSH-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12, тип X, фланец, гнездо, монтаж на заднюю панель, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 0,5 м
Заказ №: 1457580005
Тип: IE-C6EL8UG0005U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 1 м
Заказ №: 1457580010
Тип: IE-C6EL8UG0010U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 2 м
Заказ №: 1457580020
Тип: IE-C6EL8UG0020U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 3 м
Заказ №: 1457580030
Тип: IE-C6EL8UG0030U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 5 м
Заказ №: 1457580050
Тип: IE-C6EL8UG0050U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 7,5 м
Заказ №: 1457580075
Тип: IE-C6EL8UG0075U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 7.5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 10 м
Заказ №: 1457580100
Тип: IE-C6EL8UG0100U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 12 м
Заказ №: 1457580120
Тип: IE-C6EL8UG0120U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 12 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 15 м
Заказ №: 1457580150
Тип: IE-C6EL8UG0150U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 15 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 20 м
Заказ №: 1457580200
Тип: IE-C6EL8UG0200U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 25 м
Заказ №: 1457580250
Тип: IE-C6EL8UG0250U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 25 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 30 м
Заказ №: 1457580300
Тип: IE-C6EL8UG0300U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 30 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 50 м
Заказ №: 1457580500
Тип: IE-C6EL8UG0500U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 50 m
Статус поставки:
Снято с производства
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: M12 X-тип IP 67, вилка прямая
Длина: 100 м
Заказ №: 1457581000
Тип: IE-C6EL8UG1000U40XCS-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, M12 X-тип IP 67, вилка прямая, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 100 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°
Длина: 1,5 м
Заказ №: 2485600015
Тип: IE-C6EL8UG0015XCAU40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1.5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°
Длина: 3 м
Заказ №: 2485600030
Тип: IE-C6EL8UG0030XCAU40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°
Длина: 5 м
Заказ №: 2485600050
Тип: IE-C6EL8UG0050XCAU40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°
Длина: 10 м
Заказ №: 2485600100
Тип: IE-C6EL8UG0100XCAU40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°
Длина: 15 м
Заказ №: 2485600150
Тип: IE-C6EL8UG0150XCAU40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 15 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°
Длина: 25 м
Заказ №: 2485600250
Тип: IE-C6EL8UG0250XCAU40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 25 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°
Длина: 20 м
Заказ №: 2485600200
Тип: IE-C6EL8UG0200XCAU40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°
Длина: 30 м
Заказ №: 2485600300
Тип: IE-C6EL8UG0300XCAU40-E
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 0°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 30 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°
Длина: 3 м
Заказ №: 2690230030
Тип: IE-C6EL8UG0030XCAU40-4X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°
Длина: 5 м
Заказ №: 2690230050
Тип: IE-C6EL8UG0050XCAU40-4X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°
Длина: 10 м
Заказ №: 2690230100
Тип: IE-C6EL8UG0100XCAU40-4X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°
Длина: 15 м
Заказ №: 2690230150
Тип: IE-C6EL8UG0150XCAU40-4X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 15 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°
Длина: 20 м
Заказ №: 2690230200
Тип: IE-C6EL8UG0200XCAU40-4X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°
Длина: 25 м
Заказ №: 2690230250
Тип: IE-C6EL8UG0250XCAU40-4X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 25 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°
Длина: 30 м
Заказ №: 2690230300
Тип: IE-C6EL8UG0300XCAU40-4X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 180°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 30 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°
Длина: 3 м
Заказ №: 2694510030
Тип: IE-C6EL8UG0030XCAU40-2X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°
Длина: 5 м
Заказ №: 2694510050
Тип: IE-C6EL8UG0050XCAU40-2X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°
Длина: 10 м
Заказ №: 2694510100
Тип: IE-C6EL8UG0100XCAU40-2X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°
Длина: 15 м
Заказ №: 2694510150
Тип: IE-C6EL8UG0150XCAU40-2X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 15 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°
Длина: 20 м
Заказ №: 2694510200
Тип: IE-C6EL8UG0200XCAU40-2X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°
Длина: 25 м
Заказ №: 2694510250
Тип: IE-C6EL8UG0250XCAU40-2X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 25 m
 
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Соединитель правый: Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°
Длина: 30 м
Заказ №: 2694510300
Тип: IE-C6EL8UG0300XCAU40-2X
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, Штекер M12, тип X, IP67, угловой, 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 30 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти