Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C6EL8UG0010U40XCS-E
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
Best.-Nr. 1457580010
Art IE-C6EL8UG0010U40XCS-E
GTIN (EAN) 4050118264043
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 1 m
Länge (inch) 39,37 inch
Nettogewicht 68 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...80 °C
Verlegetemperatur -20 °C...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51, IEC 61076-2-109

Kabelspezifische Standards

Norm Aufbau UL-Style 20963
Rauchdichte According to IEC 61034

Normen

Norm Aufbau UL-Style 20963
Rauchdichte According to IEC 61034
Steckverbinder Norm IEC 60603-7-51, IEC 61076-2-109

Elektrische Eigenschaften Kabel

Charakteristische Impedanz 100 ± 5 Ω bei 100MHz
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Schleifenwiderstand 290 Ω/km
Signallaufzeit 5,2 ns/m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 700 Veff, 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz 15 mΩ/m bei 1 MHz, 10 mΩ/m bei 10 MHz, 30 mΩ/m bei 30 MHz
Übertragungsrate 10 Gbit/s

Kabelaufbau

Anordnung Adern verdrilltes Paar
Anzahl der Adern
Beschaltung EIA/TIA T568 B
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß - blau, weiß - orange, weiß - grün, weiß - braun
Gesamtschirm Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 0,98 mm
Kupferdurchmesser 0,48 µm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,1 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN
Querschnitt 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Schirmung S/FTP
Schirmung Adernpaar Aluminiumfolie
Stärke Schirmgeflecht 0,1 mm
Werkstoff Mantel PUR

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Biegeradius min, wiederholt 10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig 5 *Durchmesser
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-1
Rauchdichte According to IEC 61034
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811-2-1

Stecker links

Stecker links RJ45, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M12, X-coded, IP67, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker rechts:
Länge: 0,2 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Best.-Nr.: 2124020002
Art: IE-C6EL8UG0002U40XSH-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
 
Länge: 0,5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Best.-Nr.: 2124020005
Art: IE-C6EL8UG0005U40XSH-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Best.-Nr.: 2124020010
Art: IE-C6EL8UG0010U40XSH-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
 
Länge: 2 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Best.-Nr.: 2124020020
Art: IE-C6EL8UG0020U40XSH-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Länge: 5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Best.-Nr.: 2124020050
Art: IE-C6EL8UG0050U40XSH-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Länge: 10 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage
Best.-Nr.: 2124020100
Art: IE-C6EL8UG0100U40XSH-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Länge: 0,5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580005
Art: IE-C6EL8UG0005U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
 
Länge: 2 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580020
Art: IE-C6EL8UG0020U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
 
Länge: 3 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580030
Art: IE-C6EL8UG0030U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580050
Art: IE-C6EL8UG0050U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Länge: 7,5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580075
Art: IE-C6EL8UG0075U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 7.5 m
 
Länge: 10 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580100
Art: IE-C6EL8UG0100U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Länge: 12 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580120
Art: IE-C6EL8UG0120U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m
 
Länge: 15 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580150
Art: IE-C6EL8UG0150U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Länge: 20 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580200
Art: IE-C6EL8UG0200U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Länge: 25 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580250
Art: IE-C6EL8UG0250U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Länge: 30 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580300
Art: IE-C6EL8UG0300U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Länge: 40 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580400
Art: IE-C6EL8UG0400U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m
 
Länge: 50 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457580500
Art: IE-C6EL8UG0500U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 50 m
Lieferstatus:
Abgekündigt
 
Länge: 100 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1457581000
Art: IE-C6EL8UG1000U40XCS-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 100 m
 
Länge: 1,5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 0° gewinkelt
Best.-Nr.: 2485600015
Art: IE-C6EL8UG0015XCAU40-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 0° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
 
Länge: 3 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt
Best.-Nr.: 2485600030
Art: IE-C6EL8UG0030XCAU40-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt
Best.-Nr.: 2485600050
Art: IE-C6EL8UG0050XCAU40-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Länge: 10 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt
Best.-Nr.: 2485600100
Art: IE-C6EL8UG0100XCAU40-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Länge: 15 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt
Best.-Nr.: 2485600150
Art: IE-C6EL8UG0150XCAU40-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Länge: 25 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt
Best.-Nr.: 2485600250
Art: IE-C6EL8UG0250XCAU40-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Länge: 20 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt
Best.-Nr.: 2485600200
Art: IE-C6EL8UG0200XCAU40-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Länge: 30 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt
Best.-Nr.: 2485600300
Art: IE-C6EL8UG0300XCAU40-E
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Typ IP67 Stift, 0° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Länge: 3 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt
Best.-Nr.: 2690230030
Art: IE-C6EL8UG0030XCAU40-4X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt
Best.-Nr.: 2690230050
Art: IE-C6EL8UG0050XCAU40-4X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Länge: 10 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt
Best.-Nr.: 2690230100
Art: IE-C6EL8UG0100XCAU40-4X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Länge: 15 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt
Best.-Nr.: 2690230150
Art: IE-C6EL8UG0150XCAU40-4X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Länge: 20 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt
Best.-Nr.: 2690230200
Art: IE-C6EL8UG0200XCAU40-4X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Länge: 25 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt
Best.-Nr.: 2690230250
Art: IE-C6EL8UG0250XCAU40-4X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Länge: 30 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt
Best.-Nr.: 2690230300
Art: IE-C6EL8UG0300XCAU40-4X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 180° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m
 
Länge: 3 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt
Best.-Nr.: 2694510030
Art: IE-C6EL8UG0030XCAU40-2X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt
Best.-Nr.: 2694510050
Art: IE-C6EL8UG0050XCAU40-2X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
 
Länge: 10 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt
Best.-Nr.: 2694510100
Art: IE-C6EL8UG0100XCAU40-2X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
 
Länge: 15 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt
Best.-Nr.: 2694510150
Art: IE-C6EL8UG0150XCAU40-2X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m
 
Länge: 20 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt
Best.-Nr.: 2694510200
Art: IE-C6EL8UG0200XCAU40-2X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
 
Länge: 25 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt
Best.-Nr.: 2694510250
Art: IE-C6EL8UG0250XCAU40-2X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m
 
Länge: 30 m
Stecker links: RJ45 IP 20
Stecker rechts: M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt
Best.-Nr.: 2694510300
Art: IE-C6EL8UG0300XCAU40-2X
Ausfuehrung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP67 Stift, 90° gewinkelt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 30 m