Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
Código
1453210000
Tipo
ACT20P-UI-AO-DO-LP
GTIN (EAN)
4050118259605
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,472 inch
Altura
119,2 mm
Altura (pulgadas)
4,693 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
180 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
10…90 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Alimentación del sensor
0,1 mA / 0,05 mA (dependiendo de la gama de medición) a cable RTD
Corriente de entrada
configurable, ± 5 A DC (rango de medida mín. 0,5 A)
Influencia de la resistencia del cable del sensor
5 Ω @ RTD- Kabel
Número de entradas
1
Potenciómetro
1.2…500 kΩ
Rango de temperatura
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Resistencia
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Resistencia de entrada corriente
40 Ω
Resistencia de entrada tensión
> 10 MΩ a 600 mV, 2 MΩ
Sensor
PT100 (2/3 hilos), PT1000 (2/3 hilos), PT200, N120, Cu 10, Termopares: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2/3/4 conductores
Tensión de entrada
configurable, ± 150 mV DC (rango de medida mín. 15 mV), ± 600 mV DC (rango de medida mín. 50 mV), ± 12 V DC (rango de medida mín. 1 V), ± 28 V DC (rango de medida mín. 2 V), ± 300 V DC (rango de medida mín. 100 V), 0…300 V AC
Tipo
Separador/amplificador de señal universal, termopares, RTD
autom. de la longitud del conductor
<±0,002 Ω por resistencia de cable Ω
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Tipo
pasivo, el control conectado debe ser activo
Salida (digital)
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
50 Hz
Función de alarma
configurable, Valores límite superior e inferior, rango, Retardo de alarma: 0…99 s
Histéresis
≥ 0,1 % de FS
Intens. de conexión nominal
20 mA
Salidas digitales
1
Tensión nominal de conexión
≤ 30 V DC
Tipo
Transistor, open collector
Salida (analógica)
Intensidad de salida
4...20 mA (bucle de corriente)
Número de salidas analógicas
1
Salida de señal
directo o invertido
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
< 0,02 °C del rango de medición / °C
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Error de compensación de unión fría
±1,0°C @ -20° C - 65°C
Precisión
< 0,1 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 2 vías, entre entrada/salida
Tensión de alimentación
Alimentado por bucle de corriente de salida, (10…45 V)
Tiempo de respuesta
450 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 2 vías, entre entrada/salida
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
3,51 kV entre entrada y salida
Tensión nominal
300 Veff
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación importante
Información de producto
El ACT20P-UI-AO-DO-LP-X transforma y separa las señales de corriente, tensión, potenciómetro y temperatura (mA, A, mV, V, potenciómetro, RTD y TC). La función de transmisión entre la entrada y la salida se puede ajustar mediante el programa de configuración, bien seleccionando las funciones predefinidas (x0,5, x, x2), bien mediante una tabla de funciones de definición libre.
El dispositivo se alimenta mediante un bucle de corriente de salida.
Propiedades
Configuración y diagnóstico mediante el software FDT/DTM “WI-Manager“.
Las entradas de señales activas o pasivas para RTD, TC, potenciómetro, mV, V, mA y A presentan un aislamiento galvánico completo.
La entrada de señal TC tiene compensación interna de unión fría.
Salida de alarma (por ejemplo, para limitar la supervisión, la detección de errores del sensor, etc.)
Separación galvánica de 3 vías entre la entrada, la salida/suministro y la salida de alarma.
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
0,1 mA / 0,05 mA (dependiendo de la gama de medición) a cable RTD
Corriente de entrada
configurable, ± 5 A DC (rango de medida mín. 0,5 A)
Influencia de la resistencia del cable del sensor
5 Ω @ RTD- Kabel
Número de entradas
1
Potenciómetro
1.2…500 kΩ
Rango de temperatura
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Resistencia
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Resistencia de entrada corriente
40 Ω
Resistencia de entrada tensión
> 10 MΩ a 600 mV, 2 MΩ
Sensor
PT100 (2/3 hilos), PT1000 (2/3 hilos), PT200, N120, Cu 10, Termopares: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2/3/4 conductores
Tensión de entrada
configurable, ± 150 mV DC (rango de medida mín. 15 mV), ± 600 mV DC (rango de medida mín. 50 mV), ± 12 V DC (rango de medida mín. 1 V), ± 28 V DC (rango de medida mín. 2 V), ± 300 V DC (rango de medida mín. 100 V), 0…300 V AC
Tipo
Separador/amplificador de señal universal, termopares, RTD
El ACT20P-UI-AO-DO-LP-X transforma y separa las señales de corriente, tensión, potenciómetro y temperatura (mA, A, mV, V, potenciómetro, RTD y TC). La función de transmisión entre la entrada y la salida se puede ajustar mediante el programa de configuración, bien seleccionando las funciones predefinidas (x0,5, x, x2), bien mediante una tabla de funciones de definición libre.
El dispositivo se alimenta mediante un bucle de corriente de salida.
Propiedades
Configuración y diagnóstico mediante el software FDT/DTM “WI-Manager“.
Las entradas de señales activas o pasivas para RTD, TC, potenciómetro, mV, V, mA y A presentan un aislamiento galvánico completo.
La entrada de señal TC tiene compensación interna de unión fría.
Salida de alarma (por ejemplo, para limitar la supervisión, la detección de errores del sensor, etc.)
Separación galvánica de 3 vías entre la entrada, la salida/suministro y la salida de alarma.
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.