Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20P-UI-AO-DO-LP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Grenzwertüberwachung, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeißt), Transistor (Alarm)
Best.-Nr. 1453210000
Typ ACT20P-UI-AO-DO-LP
GTIN (EAN) 4050118259605
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 119,2 mm
Höhe (inch) 4,693 inch
Breite 12,5 mm
Breite (inch) 0,492 inch
Nettogewicht 180 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...70 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 10...90 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Einfluss des Sensorkabelwiderstandes 5 Ω @ RTD- Kabel
Eingangsspannung konfigurierbar, ± 150 mV DC (min. Messbereich 15 mV), ± 600 mV DC (min. Messbereich 50 mV), ± 12 V DC (min. Messbereich 1 V), ± 28 V DC (min. Messbereich 2 V), ± 300 V DC (min. Messbereich 100 V), 0…300 V AC
Eingangsstrom konfigurierbar, ± 5 A DC (min. Messbereich 0,5 A)
Eingangswiderstand Spannung > 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ
Eingangswiderstand Strom 40 Ω
Leitungslängenkompensation < ±0,002 Ω per Ω vom Kabelwiderstand
Potentiometer 1.2…500 kΩ
Sensor PT100 (2-/3-Leiter), PT1000 (2-/3-Leiter), PT200, N120, Cu 10, Thermoelemente: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Sensor-Versorgung 0,1 mA / 0,05 mA (Messbereichsabhänig) @ RTD- Kabel
Temperatur-Eingangsbereich CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Typ Universal Signaltrenner/-verstärker, Thermoelemente, RTD
Widerstand 0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ

Ausgang

Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Typ passiv, angeschlossene Steuerung muss aktiv sein

Ausgang (Digital)

Alarmfunktion konfigurierbar, obere und untere Grenzwerte, Fensterbereich, Alarmverzögerung: 0...99 s
Anzahl Digitale Ausgänge
Hysterese ≥ 0,1 % von FS
Nennschaltspannung ≤ 30 V DC
Nennschaltstrom 20 mA
Typ Transistor, open collector

Ausgang (Analog)

Anzahl Analoge Ausgänge
Ausgangsstrom 4...20 mA (Stromschleife)
Signalausgabe direkt oder invertiert

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner, zwischen Eingang/Ausgang
Genauigkeit < 0,1 % des Messbereichs
Kaltstellenkompensationsfehler ±1,0°C bei -20 °C - 65°C
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit 450 ms
Temperaturkoeffizient < 0,02 °C vom Messbereich / °C
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung Stromschleifengespeißt über Ausgang, (10…45 V)

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 Veff
EMV-Normen EN 61326-1
Galvanische Trennung 2-Wege-Trenner, zwischen Eingang/Ausgang
Isolationsspannung 3,51 kV zwischen Ein- und Ausgang
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der ACT20P-UI-AO-DO-LP-X wandelt und trennt Strom-, Spannungs-, Potentiometer- und Temperatursensorsignale (mA, A, mV, V, Potentiometer, RTD und TC). Die Übertragungsfunktion zwischen Eingang und Ausgang kann über das Konfigurationsprogramm entweder auf vordefinierte Funktionen (x0,5, x, x2) oder über eine frei definierbare Funktionstabelle eingestellt werden. Die Versorgung des Gerätes erfolgt über die ausgangsseitige Stromschleife.

Eigenschaften
  • Konfiguration und Diagnose mit der FDT/DTM-Software „WI-Manager“
  • Die aktiven oder passiven Signaleingänge für RTD, TC, Potentiometer, mV, V, mA und A sind komplett galvanisch getrennt.
  • Der TC-Signaleingang besitzt eine interne Kaltstellenkompensation.
  • Alarmausgang (z.B. zur Grenzwertüberwachung, Sensor-Fehlererkennung und mehr)
  • Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang/Versorgung und Alarmausgang.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Zulassungen

Zulassungen CE
Zulassungen CULUS;
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 7760054305
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-TMR-RTI-S
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 2x Relais
 
Best.-Nr. : 7760054352
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-TMR-RTI-P
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 2x Relais
 
Best.-Nr. : 7940045760
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-UI-2RCO-DC-S
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : 2x Relais, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC
 
Best.-Nr. : 2456840000
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-UI-2RCO-DC-P
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : 2x Relais, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC
 
Best.-Nr. : 1238910000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-UI-2RCO-AC-S
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : 2x Relais, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 90…264 V AC
 
Best.-Nr. : 2456850000
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : 4-20 mA, (schleifengespeißt), Transistor (Alarm)
 
Best.-Nr. : 2495690000
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-UI-2RCO-AC-P
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Eingang : universell U,I,R,ϑ, Ausgang : 2x Relais, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 90…264 V AC
 
Best.-Nr. : 2448100000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Ausführung:
Temperaturwandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : Temperatur, Widerstand, Potentiometer, Ausgang : I / U universell, Transistor (Alarm), Temperaturwandler, Grenzwertüberwachung
 
Best.-Nr. : 2448110000
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P
Ausführung:
Temperaturwandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : Temperatur, Widerstand, Potentiometer, Ausgang : I / U universell, Transistor (Alarm), Temperaturwandler, Grenzwertüberwachung
 
Best.-Nr. : 7760054233
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-RTI-AO-S
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 0(4)-20 mA
 
Best.-Nr. : 7760054183
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-RTI-AO-P
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 0(4)-20 mA
 
Best.-Nr. : 7760054236
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-RTI-2AO-S
Ausführung:
Signalverdoppler /- trenner, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA
 
Best.-Nr. : 7760054187
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-RTI-2AO-P
Ausführung:
Signalverdoppler /- trenner, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA
 
Best.-Nr. : 7760054234
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-TCI-AO-S
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : Temperatur, Thermoelement, Ausgang : 0(4)-20 mA
 
Best.-Nr. : 7760054184
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-TCI-AO-P
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Eingang : Temperatur, Thermoelement, Ausgang : 0(4)-20 mA
 
Best.-Nr. : 7760054237
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-TCI-2AO-S
Ausführung:
Signalverdoppler /- trenner, Eingang : Temperatur, Thermoelement, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA
 
Best.-Nr. : 7760054188
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-TCI-2AO-P
Ausführung:
Signalverdoppler /- trenner, Eingang : Temperatur, Thermoelement, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA