Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RSM-8 115VAC/DC 1CO S
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
Best.-Nr. 1447980000
Typ RSM-8 115VAC/DC 1CO S
GTIN (EAN) 4050118252231
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 66 mm
Tiefe (inch) 2,598 inch
Höhe 87 mm
Höhe (inch) 3,425 inch
Breite 130 mm
Breite (inch) 5,118 inch
Nettogewicht 254 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Relais grün

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LL 5.08 mm
Anschluss (Steuerseite) LP 5.08 mm, LL 5,08 mm, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20 p

Bemessungsdaten

Mechanische Lebensdauer 30 X 106 Schaltungen

Bemessungsdaten Eingang

Eingangsspannung 115 VAC/DC ± 10%
Eingangsstrom AC 3.3 mA / DC 4.8 mA

Bemessungsdaten Ausgang

Relaistyp RCL
Typ des Ausgangs Potential-free contact
Material Kontakte AgNi 90/10
Nennspannung ≤ 250 V AC
Maximaler AC Dauerstrom 6 A
Mindestkontaktspannung 5 V
Mindestkontaktstrom 0,1 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Nenn-Eingangsspannung < 50 V AC
Nenn-Ausgangsspannung 250 V AC
Überspannungskategorie Ausgang/Ausgang II
Überspannungskategorie Eingang/Ausgang III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 6 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 1,2 kV
Abstand Eingang/Ausgang ≥ 5,5 mm

Anschluss Feld

Abisolierlänge 6 mm
Anzugsmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsmoment, min. 0,5 Nm
Art der Verbindung Schraubanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 6 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 2,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,5 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 4 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 26

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1447400000
Typ: RSM-4 12V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447420000
Typ: RSM-4 12V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447410000
Typ: RSM-4 12V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447430000
Typ: RSM-4 12V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447440000
Typ: RSM-4 24V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447470000
Typ: RSM-4 24V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447450000
Typ: RSM-4 24V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447480000
Typ: RSM-4 24V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447740000
Typ: RSM-4I 24V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447750000
Typ: RSM-4I 24V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1457430000
Typ: RSM-4 24V+ BASE S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1457440000
Typ: RSM-4 24V+ BASE Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447570000
Typ: RSM-4 115VAC/DC 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447580000
Typ: RSM-4 115VAC/DC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447540000
Typ: RSM-4 24VAC/DC 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447550000
Typ: RSM-4 24VAC/DC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447500000
Typ: RSM-4 48V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447520000
Typ: RSM-4 48V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447510000
Typ: RSM-4 48V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447530000
Typ: RSM-4 48V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447990000
Typ: RSM-8 115VAC/DC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447600000
Typ: RSM-4 230VAC 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447610000
Typ: RSM-4 230VAC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447820000
Typ: RSM-8 12V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447840000
Typ: RSM-8 12V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447830000
Typ: RSM-8 12V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447850000
Typ: RSM-8 12V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447870000
Typ: RSM-8 24V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447890000
Typ: RSM-8 24V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447880000
Typ: RSM-8 24V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447900000
Typ: RSM-8 24V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448140000
Typ: RSM-8I 24V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448170000
Typ: RSM-8I 24V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1464780000
Typ: RSM-8H 24V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1464790000
Typ: RSM-8H 24V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1464800000
Typ: RSM-8H 24V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1464810000
Typ: RSM-8H 24V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1457370000
Typ: RSM-8 24V+ BASE S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1457380000
Typ: RSM-8 24V+ BASE Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447950000
Typ: RSM-8 24VAC/DC 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447970000
Typ: RSM-8 24VAC/DC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1457390000
Typ: RSM-8 24VDC 1NO + C S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1457400000
Typ: RSM-8 24VDC 1NO + C Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447910000
Typ: RSM-8 48V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447930000
Typ: RSM-8 48V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1447920000
Typ: RSM-8 48V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1447940000
Typ: RSM-8 48V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448000000
Typ: RSM-8 230VAC 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448010000
Typ: RSM-8 230VAC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448230000
Typ: RSM-16 12V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448250000
Typ: RSM-16 12V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448240000
Typ: RSM-16 12V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448270000
Typ: RSM-16 12V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448280000
Typ: RSM-16 24V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448300000
Typ: RSM-16 24V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448290000
Typ: RSM-16 24V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448310000
Typ: RSM-16 24V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448540000
Typ: RSM16-I 24V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448550000
Typ: RSM16-I 24V+1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448480000
Typ: RSM-16 24V+ BASE S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448490000
Typ: RSM-16 24V+ BASE Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448370000
Typ: RSM-16 24VAC/DC 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448380000
Typ: RSM-16 24VAC/DC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448450000
Typ: RSM-16 24VDC 1NO + C S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448470000
Typ: RSM-16 24VDC 1NO + C Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448320000
Typ: RSM-16 48V+ 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448340000
Typ: RSM-16 48V+ 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448330000
Typ: RSM-16 48V- 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448350000
Typ: RSM-16 48V- 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448390000
Typ: RSM-16 115VAC/DC 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448400000
Typ: RSM-16 115VAC/DC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN
 
Best.-Nr. : 1448410000
Typ: RSM-16 230VAC 1CO S
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1448420000
Typ: RSM-16 230VAC 1CO Z
Ausführung:
Schnittstelle, RSM, PUSH IN