Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-FM6Z2VO0005DLD0LD0X
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Wstępnie zmontowany kabel krosowy (Patch), skrzyżowanie przewodów, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 5 m
Nr zam. 1446970000
Typ IE-FM6Z2VO0005DLD0LD0X
GTIN (EAN) 4050118251814
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 5 m
Długość (cale) 196,85 inch
Masa netto 18 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...75 °C
Temperatura eksploatacyjna -5 °C...75 °C
Temperatura układania -5 °C...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Budowa kabla

Budowa kabla Zipcord
Oznaczenia norm I-V(ZN)Y
Powłoka pierwotna 245 µm
kolor płaszcza pomarańczowy
tworzywo płaszcza PVC
Średnica rdzenia 62,5 µm
średnica płaszcza 3*6 mm

LWL

Szerokość pasma ≥ 250 MHz*km dla 850 nm, ≥ 600 MHz*km dla 1300 nm
Typ włókna GOF, Multimode, OM1
Tłumienność ≤ 3,2 dB/km przy 850 nm, ≤ 0,9 dB/km przy 1300 nm

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy 30 mm
Promień gięcia, min., powtarzany 60 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03