NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, Kavicsszürke, Doboz
Rendelési szám
1442500000
Típus
RSV1,6 LS9 GR 3,2 SN
GTIN (EAN)
4008190029654
Qty.
50 pc(s).
Termékadatok
IEC: 500 V / 14 A UL: 300 V / 10 A
Csomagolás
Doboz
Méretek és tömegek
Mélység
17,6 mm
Mélység (coll)
0,693 inch
Magasság
11,8 mm
Magasság (coll)
0,465 inch
Legalacsonyabb változat magassága
11,8 mm
Szélesség
23,8 mm
Szélesség (coll)
0,937 inch
Nettó tömeg
4,22 g
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
68d3d3f5-e017-411e-997f-7ad2b75c9062
Rendszerspecifikációk
Termékcsalád
OMNIMATE Signal - sorozat RSV
Csatlakozás típusa
Áramköri lap csatlakozás
Felszerelés NYÁK-ra
THT-forrasztott csatlakozás
Raszter mm-ben (P)
5 mm
Raszter inch-ben (P)
0,197 "
Kimenő könyök
180°
Pólusszám
9
Forrasztótüskék száma pólusonként
1
Forrasztótüske hossza (l)
3,2 mm
Forrasztótüske méretei
d = 0,97 mm
Forrasztószem lyukátmérő (D)
1,3 mm
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D)
+ 0,1 mm
L1, mm
10 mm
L1, inch
0,394 "
Sorok száma
3
Érintkezősorok száma
3
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint
Érintésbiztos dugaszolás
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint
IP20 dugaszolt
Kódolható
Igen
Dugaszolási erő/pólus, max.
9 N
Húzóerő / pólus, max.
18 N
Anyagjellemzők
Szigetelőanyag
PA 66/6
Szín
Kavicsszürke
Színskála (hasonló)
RAL 7032
Szigetelőanyag csoport
I
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)
≥ 600
UL 94 éghetőségi osztály
V-0
Érintkező anyaga
Cu-ötvözet
Érintkező felület
ónozott
Tárolási hőmérséklet, min.
-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.
70 °C
Üzemi hőmérséklet, min.
-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.
100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.
-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.
100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvány szerint tesztelve
IEC 60664-1, IEC 61984
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)
14 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)
10 A
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)
12 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)
8,5 A
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
500 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
320 V
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
2,5 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez
4 kV
Rövid idejű határáram ellenállás
3 x 1s mit 120 A
Csomagolás
Csomagolás
Doboz
VPE hosszúság
104 mm
VPE szélesség
84 mm
VPE magasság
70 mm
CSA névleges adatok
Intézet (CSA)
Tanúsítvány száma (CSA)
53975-13
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA)
300 V
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA)
13 A
Hivatkozás a tanúsítási értékekre
A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (UR)
Tanúsítvány száma (UR)
E92202
Hivatkozás a tanúsítási értékekre
A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.
Fontos megjegyzés
IPC megfelelőség
A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
További változatok külön kérésre
A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
Sorok közötti hézag: lásd a furatelrendezést
A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap
A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések
További változatok külön kérésre
A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.
Sorok közötti hézag: lásd a furatelrendezést
A névleges adatok kizárólag magától a komponenstől függenek. A más komponensek felé érvényes hézagokat és kúszóutakat a vonatkozó alkalmazási szabvány szerint kell tervezni.
A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalmon, 36 hónap
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.