Separatore passivo, senza separazione galvanica, Ingresso : Temperatura, PT100, Uscita : 4-20 mA
N. d’ordine
1435610000
Tipo
ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
GTIN (EAN)
4050118240528
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
112,5 mm
Altezza (pollici)
4,429 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
80 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
MTBF
227 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Campo d'ingresso temperatura
configurabile, PT100: -200…+850 °C, campo di misura min. 10°C (RTD)
Influenza della resistenza del cavo sensore
<0.002 Ω/Ω
Numero di ingressi
1
Resistenza del conduttore nel circuito di misura
50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Sensore
PT100 (2-/3-/4- wire)
Uscita
Corrente d'uscita
4...20 mA, con alimentazione tramite loop
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Numero di uscite
1
Resistenza di carico tensione
≥ 10 kΩ
Riconoscimento rottura fili
Sì, Configurabile, 3.5 mA / 23 mA / nessuna
Tensione di alimentazione (uscita)
16,8 V…31,2 V
Tipo
passivo, il comando collegato deve essere attivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
Alimentazione da loop d'uscita, 6…35 V
Coefficiente di temperatura
RTD (PT100) ≤ 0,01% del campo di misura⁄°C o 0,02°C ⁄ °C
Configurazione
DIP switch
Delivery state
Input: 0 °C // Bandwidth: 100 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: 50 Hz // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Delivery state
Setting parameters
Ingresso
Configurazione
0 °C
Setting parameters
Gamma
Configurazione
100 Hz
Setting parameters
Uscita
Configurazione
0...20 mA
Setting parameters
Uscita 2
Configurazione
0...20 mA
Setting parameters
Soppressione del rumore
Configurazione
50 Hz
Setting parameters
Temperatura di avvio
Configurazione
-200 °C
Setting parameters
Temperatura di fine
Configurazione
0 °C
Errore di compensazione giunti di riferimento
±(2,0 °C + 0,4 °C x Δt) Δt = temperatura interna – temperatura ambiente
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
0,8 W
Potenza assorbita, tip.
0,48 W
Precisione
Precisione assoluta: <±0.1 % del campo di misura, Precisione di base: <±0.2°C
Separazione galvanica
senza separazione
Tempo di risposta di soglia
Configurabile, ≤ 30 ms, <300 ms
Coordinazione di isolamento
Grado di lordura
2
Norme EMC
IEC 61326-1
Separazione galvanica
senza separazione
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Omologazioni e conformità EMC
Norme
IEC 61010-1
Norme EMC
IEC 61326-1
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il convertitore di misura termico configurabile passivo ACT20M-RTCI-CO-OLP-S consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L’alimentazione viene fornita tramite il circuito di misura di uscita (alimentazione con loop di uscita).
Il convertitore di misura termico configurabile passivo ACT20M-RTI-CO-EOLP-S non dispone di isolamento galvanico né di ingresso TC.
Il convertitore di misura termico configurabile passivo ACT20M-RTCI-CO-OLP-S consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico RTD (tipo Pt100) o TC (tipo J, K) viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L’alimentazione viene fornita tramite il circuito di misura di uscita (alimentazione con loop di uscita).
Il convertitore di misura termico configurabile passivo ACT20M-RTI-CO-EOLP-S non dispone di isolamento galvanico né di ingresso TC.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.