Passivtrenner, Ohne galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : 4-20 mA
Best.-Nr.
1435610000
Typ
ACT20M-RTI-CO-EOLP-S
GTIN (EAN)
4050118240528
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
80 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
MTBF
227 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Einfluss des Sensorkabelwiderstandes
<0.002 Ω/Ω
Leitungswiderstand im Meßkreis
50 Ω@ RTD (Pt100), 10 kΩ @ TC (J, K)
Sensor
PT100 (2-/3-/4- wire)
Temperatur-Eingangsbereich
konfigurierbar, PT100: -200…+850 °C, min. Messbereich 10°C (RTD)
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsstrom
4...20 mA, schleifenstromgespeist
Drahtbrucherkennung
Ja, konfigurierbar, 3,5 mA / 23 mA / keine
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
≥ 10 kΩ
Typ
passiv, angeschlossene Steuerung muss aktiv sein
Versorgungsspannung (Ausgang)
16,8 V…31,2 V
Allgemeine Angaben
Auslieferungszustand
Ausgang: 4...20 mA (loop) // Sensorfehlererkennung: enabled // Ausgangsfehlerpegel: downscale // Rauschunterdrückung: 50 Hz // Sprungantwortzeit: < 30 ms // Starttemperatur: -200 °C // Endtemperatur: 0 °C
Auslieferungszustand
Einstellparameter
Ausgang
Konfiguration
4...20 mA (loop)
Einstellparameter
Sensorfehlererkennung
Konfiguration
enabled
Einstellparameter
Ausgangsfehlerpegel
Konfiguration
downscale
Einstellparameter
Rauschunterdrückung
Konfiguration
50 Hz
Einstellparameter
Sprungantwortzeit
Konfiguration
< 30 ms
Einstellparameter
Starttemperatur
Konfiguration
-200 °C
Einstellparameter
Endtemperatur
Konfiguration
0 °C
Galvanische Trennung
ohne Trennung
Genauigkeit
absolute Genauigkeit: < ±0,1 % des Messbereiches, Grundgenauigkeit: < ±0,2 °C
Kaltstellenkompensationsfehler
±(2.0 °C + 0.4 °C x Δt) Δt = Innentemperatur – Umgebungstemperatur
Konfiguration
DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max.
0,8 W
Leistungsaufnahme, typ.
0,48 W
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
Konfigurierbar, ≤ 30 ms, <300 ms
Temperaturkoeffizient
RTD (PT100) ≤0.01 % des Messbereiches⁄°C oder 0.02 °C ⁄ °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
Stromschleifengespeißt über Ausgang, 6…35 V
Isolationskoordination
EMV-Normen
IEC 61326-1
Galvanische Trennung
ohne Trennung
Verschmutzungsgrad
2
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
IEC 61326-1
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der passive, konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-RTCI-CO-OLP-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges RTD (Typ Pt100) oder TC (Typ J, K) Eingangssignal
wird in ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Ausgangsmesskreis (output loop powered).
Der passive, konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-RTI-CO-EOLP-S verfügt über keine galvanische Trennung und besitzt keinen TC-Eingang.
Der passive, konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-RTCI-CO-OLP-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges RTD (Typ Pt100) oder TC (Typ J, K) Eingangssignal
wird in ein analoges Ausgangsstromsignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung erfolgt durch den Ausgangsmesskreis (output loop powered).
Der passive, konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-RTI-CO-EOLP-S verfügt über keine galvanische Trennung und besitzt keinen TC-Eingang.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.