Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-FM6Z2LO0005MST0ST0-X
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Патч-кабель, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Заказ № 1433980050
Тип IE-FM6Z2LO0005MST0ST0-X
GTIN (EAN) 4050118242928
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 5 м
Длина (в дюймах) 196,85 inch
Масса нетто 88 g

Температуры

Рабочая температура -20 °C...70

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60874-10

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60874-10

Стандарты для кабелей

Спецификация для проверки симметричных коммуникационных кабелей IEC 61935-3
Спецификация на соединительные кабели приборов (скрученная пара) IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2

Вилка левосторонняя

Штекер левый ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки 2,8 * 5,7 мм
Диаметр сердечника 62,5 µm
Конструкция кабеля ZIPCORD
Материал оболочки LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Нормативные обозначения I-V(ZN)H
Основное покрытие 245 µm
Цвет оболочки оранжевый

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены Нет
Радиус изгиба мин., однократный 28 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся 56 мм

Оптоволокно

Затухание ≤ 3,0 дБ/км при 850 нм, ≤ 0,8 дБ/км при 1300 нм
Полоса пропускания ≥ 200 МГц*км при 850 нм, ≥ 600 МГц*км при 1300 нм
Тип волокна GOF, Многомодовый, OM1

Штекер

Штекер левый ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный
Штекер правый ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель левый: ST IP 20
Соединитель правый: ST IP 20
Длина: 0,5 м
Заказ №: 1433980005
Тип: IE-FM6Z2LO0005DST0ST0-X
Версия:
Патч-кабель, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
 
Соединитель левый: ST IP 20
Соединитель правый: ST IP 20
Длина: 1 м
Заказ №: 1433980010
Тип: IE-FM6Z2LO0001MST0ST0-X
Версия:
Патч-кабель, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
 
Соединитель левый: ST IP 20
Соединитель правый: ST IP 20
Длина: 2 м
Заказ №: 1433980020
Тип: IE-FM6Z2LO0002MST0ST0-X
Версия:
Патч-кабель, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
 
Соединитель левый: ST IP 20
Соединитель правый: ST IP 20
Длина: 3 м
Заказ №: 1433980030
Тип: IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X
Версия:
Патч-кабель, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
 
Соединитель левый: ST IP 20
Соединитель правый: ST IP 20
Длина: 10 м
Заказ №: 1433980100
Тип: IE-FM6Z2LO0010MST0ST0-X
Версия:
Патч-кабель, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти