Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 5 m
Best.-Nr. 1433950050
Art IE-FSMZ2LY0005MLD0LD0-X
GTIN (EAN) 4050118242379
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 5 m
Länge (inch) 196,85 inch
Nettogewicht 54 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...70

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61754-20

Kabelspezifische Standards

Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen Kommunikationsverkabelung IEC 61935-3
Spezifikation für paarverseilte Geräteanschlusskabel IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61754-20

Stecker

Stecker links LC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded

Kabelaufbau

Kabelaufbau ZIPCORD
Kerndurchmesser 9 µm
Manteldurchmesser 2,0 * 4,1 mm
Mantelfarbe gelb
Normbezeichnungen I-V(ZN)H
Primärbeschichtung 245 µm
Werkstoff Mantel LSZH

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt 40 mm
Biegeradius, min., einmalig 20 mm
Halogene Nein

Optische Eigenschaften Kabel

Dämpfung ≤0,4 dB/km bei 1310 nm
Fasertyp Singlemode, OS 2

Stecker links

Stecker links LC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002607
ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607
ETIM 9.0 EC002607
ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03
ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03
ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03
ECLASS 14.0 27-06-10-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Länge:
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Länge: 0,5 m
Best.-Nr.: 1433950005
Art: IE-FSMZ2LY0005DLD0LD0-X
Ausfuehrung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 0.5 m
 
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Länge: 1 m
Best.-Nr.: 1433950010
Art: IE-FSMZ2LY0001MLD0LD0-X
Ausfuehrung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 1 m
 
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Länge: 2 m
Best.-Nr.: 1433950020
Art: IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X
Ausfuehrung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m
 
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Länge: 3 m
Best.-Nr.: 1433950030
Art: IE-FSMZ2LY0003MLD0LD0-X
Ausfuehrung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 3 m
 
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Länge: 10 m
Best.-Nr.: 1433950100
Art: IE-FSMZ2LY0010MLD0LD0-X
Ausfuehrung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 10 m
 
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Länge: 15 m
Best.-Nr.: 1433950150
Art: IE-FSMZ2LY0015MLD0LD0-X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 15 m
 
Stecker links: LC-Duplex IP 20
Stecker rechts: LC-Duplex IP 20
Länge: 20 m
Best.-Nr.: 1433950200
Art: IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 20 m