Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-M12BW-PBK38-10V
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód magistrali, M12, Liczba biegunów: 4, 10 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC
Nr zam. 1431511000
Typ SAIL-M12BW-PBK38-10V
GTIN (EAN) 4050118240962
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 400 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla 10 m
Ekranowane Tak
Kabel hybrydowy Nie
Kodowanie kolorami zielony, czarny, czerwony, pomarańczowy
Konfigurowalna długość kabla Nie
Liczba biegunów 4
Materiał płaszcza PVC
Odporne na ściegi spawalnicze Nie
Odporność na iskry spawalnicze Nie
Przekrój rdzenia AWG AWG 22
Przydatność do łańcucha ciągowego Nie
Sieciowane radiacyjnie Nie
izolacja PVC
kolor płaszcza fioletowy
promień zgięcia min., ruchomy 8 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe 4 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 7.8 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego mosiądz, niklowany
Moment dokręcający M12: 0,8 - 1,2 Nm
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku pozłacany
Prąd znamionowy 4 A
Stopień ochrony IP67
Stopień zanieczyszczenia 3
Wykonanie Gniazdo, kątowe
Wytrzymałość izolacji 108 Ω
Zakres temperatury obudowy -25…+80 °C
kodowanie Kodowanie B
napięcie znamionowe 250 V
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia M12

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji 108 Ω
napięcie znamionowe 250 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie B, IP67, styk żeński, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1431510150
Typ: SAIL-M12BW-PBK38-1.5V
Wersja:
Przewód magistrali, M12, Liczba biegunów: 4, 1.5 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC
 
Nr zam.: 1431510300
Typ: SAIL-M12BW-PBK38-3.0V
Wersja:
Przewód magistrali, M12, Liczba biegunów: 4, 3 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC
 
Nr zam.: 1431510500
Typ: SAIL-M12BW-PBK38-5.0V
Wersja:
Przewód magistrali, M12, Liczba biegunów: 4, 5 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PVC