Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
IE-FCM-USB-3.0-A
         

Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat FrontCom Micro USB összekötő, USB 3.0, A típus
Rendelési szám 1427960000
Típus IE-FCM-USB-3.0-A
GTIN (EAN) 4050118232318
Qty. 10 pc(s).

Méretek és tömegek

Falvastagság, min. 1 mm
Falvastagság, max. 5 mm
Nettó tömeg 18,555 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Általános információk

1. csatlakozás USB A
2. csatlakozás USB A
Árucikk leírása FrontCom Micro USB összekötő, USB 3.0
Vezetékezés A típus
Szín fekete
Ház fő anyaga PA UL 94 V0
Érintkező felület Arany a nikkel felett
Felszerelés típusa Szekrény, Elosztódoboz
Árnyékoló anyag Nemesacél, rozsdamentes, nikkelezett
Árnyékolás 360° árnyékoló érintkező
Védelmi osztály IP65, zárt állapotban
Dugaszolási ciklusok ≥ 1500

Villamos tulajdonságok

Szigetelés erőssége ≥ 1000 MΩ
Átmeneti ellenállás ≤ 30 mΩ

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-107
Tanúsítvány száma (cULus) E316369
UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz UL 1863

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9,1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02
ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92
ECLASS 14.0 27-18-28-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások CULUS
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E316369

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1018840000
Típus: IE-FCM-USB-A
Változat:
FrontCom Micro USB összekötő, USB 2.0, A típus
 
Rendelési szám: 1222550000
Típus: IE-FCM-USB-AB
Változat:
FrontCom Micro USB összekötő, USB 2.0, A-B típus
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek