Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CS1,6E18-16 SN I2,5
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
Best.-Nr. 1427600000
Art CS1,6E18-16 SN I2,5
GTIN (EAN) 4008190090654
VPE 250 Stück
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,548 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Systemkennwerte

Leiteranschlusstechnik Crimpanschluss
Leiterabgangsrichtung 180°
Polzahl 1
Polreihenzahl
Durchgangswiderstand 3,30 mΩ
Abisolierlänge 4 mm

Werkstoffdaten

Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min. 0,75 mm²
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
mehrdrähtig, min. H07V-R 0,75 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R 1,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K 0,75 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. 0 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. 0 mm²
Außendurchmesser der Isolation, min. 2 mm
Außendurchmesser der Isolation, max. 2,5 mm

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 0 kV

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 90 mm
VPE Breite 71 mm
VPE Höhe 42 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Die langen Stifte können mit den Standard-Stiften als voreilende Kontakte eingesetzt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002943
ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943
ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92
ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-03
ECLASS 12.0 27-46-04-03
ECLASS 13.0 27-46-04-03
ECLASS 14.0 27-46-04-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1421600000
Art: CS1,6E26-24 SN I1,4
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1420600000
Art: CS1,6E26-24 AU,75 I1,4
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.25 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1423600000
Art: CS1,6E22-20 SN I1,8
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1425600000
Art: CS1,6E22-20 SN I2,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1422600000
Art: CS1,6E22-20 AU,75 I1,8
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1424600000
Art: CS1,6E22-20 AU,75 I2,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1582270000
Art: CS1,6E18-16 SN I3,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1582250000
Art: CS1,6E18-16 AU,75 I3,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1426600000
Art: CS1,6E18-16 AU,75 I2,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1429600000
Art: CS1,6E14-12 SN I3,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1582310000
Art: CS1,6E14-12 SN I4,2
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1582290000
Art: CS1,6E14-12 AU,75 I4,2
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1428600000
Art: CS1,6E14-12 AU,75 I3,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Einzelkontakt, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1423500000
Art: CS1,6R22-20 SN I1,8
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1425500000
Art: CS1,6R22-20 SN I2,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1422500000
Art: CS1,6R22-20 AU,75 I1,8
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1424500000
Art: CS1,6R22-20 AU,75 I2,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 0.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1427500000
Art: CS1,6R18-16 SN I2,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1582280000
Art: CS1,6R18-16 SN I3,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1426500000
Art: CS1,6R18-16 AU,75 I2,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1582260000
Art: CS1,6R18-16 AU,75 I3,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 1.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1429500000
Art: CS1,6R14-12 SN I3,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1582320000
Art: CS1,6R14-12 SN I4,2
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, verzinnt, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²
 
Polzahl: 1
Best.-Nr.: 1428500000
Art: CS1,6R14-12 AU,75 I3,5
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Crimpkontakt, Bandware, Stift - standard, vergoldet, Klemmbereich, max. : 2.5 mm²