I parametri elettrici devono poter essere misurati e visualizzati per ottimizzare il fabbisogno d'energia delle vostre macchine e sistemi. Questo è l'unico modo con cui è possibile eseguire un'analisi e, di conseguenza, ottenere dei risparmi e stabilire un sistema di gestione dell'energia. Weidmüller dispone ora di una soluzione semplice da installare. Nella realizzazione di un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001, il Power Monitor è uno dei moduli necessari per soddisfare i requisiti di registrazione, visualizzazione ed analisi dei flussi d'energia. Dati tecnici: Dati d'ingresso: variabile di misurazione: potenza attiva, reattiva, apparente Registrazione di frequenze fino a 99,99 Hz e temperature fino a 100°C Variabile di misurazione: designazione di seno AC (50/60 Hz) Ingresso: ingressi di misurazione della tensione V1, V2, V3 Campo della tensione d'ingresso: 0 VAC – 500 VAC (fase-fase) Campo della tensione d'ingresso: 0 VAC – 300 VAC (fase-neutro) Precisione: 0,5% del range di corrente d'ingresso: tramite convertitori esterni, corrente d'ingresso: 8000 A (primaria), corrente d'ingresso: 5 A (secondaria) Soglia di risposta del valore nominale del range di misura: 1 mA Campo di misura della potenza: 0 - 9999999,9 kW Campo di misura della potenza: 0 - 9999999,9 kvar Campo di misura della potenza: 0 - 9999999,9 kVA Precisione: 1% Interfaccia: RS-485 Tipo di collegamento: morsetti a vite Dati generali: larghezza: 96 mm, altezza: 96 mm Display: display LCD, display retroilluminato Campo di tensione d'ingresso: 85 – 264 AC Potenza nominale assorbita: 5 VA, grado di protezione: IP51 (frontale), IP20 (posteriore) Tipo d'alimentazione: trifasica (3 o 4 conduttori), bifasica (2 conduttori) e monofasica (1 conduttore), colore: nero, conformità: conforme a CE Tensione d'isolamento di dimensionamento: 300 VAC (EN 61010-1) Classe per l'installazione: II, temperatura ambiente d'esercizio: da -25°C a 55°C, temperatura ambiente di magazzinaggio/trasporto: da -25°C a 70°C Umidità relativa max. (esercizio). 85%, altezza sul livello del mare < 2000 m Dati di collegamento: diametro conduttore flessibile min.: 0,5 mm², diametro conduttore flessibile max.: 2,5 mm², diametro conduttore rigido min.: 0,2 mm², diametro conduttore rigido max.: 4 mm², tipo di collegamento: a vite Dati per l'ordinazione: prodotto: interfaccia Weidmüller, tipo: Power Monitor, Nr.Cat.: 1423550000
Testo bando corto
Strumento di misurazione per l'ottimizzazione del fabbisogno d'energia
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
2425420000
Tipo:
ENERGY METER 350
Versione:
Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
I parametri elettrici devono poter essere misurati e visualizzati per ottimizzare il fabbisogno d'energia delle vostre macchine e sistemi. Questo è l'unico modo con cui è possibile eseguire un'analisi e, di conseguenza, ottenere dei risparmi e stabilire un sistema di gestione dell'energia. Weidmüller dispone ora di una soluzione semplice da installare. Nella realizzazione di un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001, il Power Monitor è uno dei moduli necessari per soddisfare i requisiti di registrazione, visualizzazione ed analisi dei flussi d'energia. Dati tecnici: Dati d'ingresso: variabile di misurazione: potenza attiva, reattiva, apparente Registrazione di frequenze fino a 99,99 Hz e temperature fino a 100°C Variabile di misurazione: designazione di seno AC (50/60 Hz) Ingresso: ingressi di misurazione della tensione V1, V2, V3 Campo della tensione d'ingresso: 0 VAC – 500 VAC (fase-fase) Campo della tensione d'ingresso: 0 VAC – 300 VAC (fase-neutro) Precisione: 0,5% del range di corrente d'ingresso: tramite convertitori esterni, corrente d'ingresso: 8000 A (primaria), corrente d'ingresso: 5 A (secondaria) Soglia di risposta del valore nominale del range di misura: 1 mA Campo di misura della potenza: 0 - 9999999,9 kW Campo di misura della potenza: 0 - 9999999,9 kvar Campo di misura della potenza: 0 - 9999999,9 kVA Precisione: 1% Interfaccia: RS-485 Tipo di collegamento: morsetti a vite Dati generali: larghezza: 96 mm, altezza: 96 mm Display: display LCD, display retroilluminato Campo di tensione d'ingresso: 85 – 264 AC Potenza nominale assorbita: 5 VA, grado di protezione: IP51 (frontale), IP20 (posteriore) Tipo d'alimentazione: trifasica (3 o 4 conduttori), bifasica (2 conduttori) e monofasica (1 conduttore), colore: nero, conformità: conforme a CE Tensione d'isolamento di dimensionamento: 300 VAC (EN 61010-1) Classe per l'installazione: II, temperatura ambiente d'esercizio: da -25°C a 55°C, temperatura ambiente di magazzinaggio/trasporto: da -25°C a 70°C Umidità relativa max. (esercizio). 85%, altezza sul livello del mare < 2000 m Dati di collegamento: diametro conduttore flessibile min.: 0,5 mm², diametro conduttore flessibile max.: 2,5 mm², diametro conduttore rigido min.: 0,2 mm², diametro conduttore rigido max.: 4 mm², tipo di collegamento: a vite Dati per l'ordinazione: prodotto: interfaccia Weidmüller, tipo: Power Monitor, Nr.Cat.: 1423550000
Testo bando corto
Strumento di misurazione per l'ottimizzazione del fabbisogno d'energia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.