Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 1870 V
Nr zam. 1421440000
Typ VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN) 4050118225228
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 81 mm
Głębokość (cale) 3,189 inch
Wysokość 88,5 mm
Wysokość (cale) 3,484 inch
Szerokość 12,4 mm
Szerokość (cale) 0,488 inch
Masa netto 81 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Wilgotność 5...96 %

Prawdopodobieństwo usterki

SIL zgodnie z normą IEC 61508 3
MTTF 1 342 a
SFF 96,67 %
λges 54 
PFH w 1*10-9 1/h 1,8 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

dane ochrony przeciwwybuchowej

ATEX - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da
ATEX - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da
IECEx - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Pobór mocy, maks. PI 0.75 W
napięcie wejściowe, maks. Ui 42 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 2 nF
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Klasa temperaturowa T4/135°C (-40°C ... +120 °C) li 300 mA
Klasa temperaturowa T5/100° C (-40°C ... +85°C) li 300 mA
Klasa temperaturowa T6/85°C (-40°C ... +70°C) li 300 mA

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B IIC
Grupa gazów C IIB
Grupa gazów D IIA
Indukcyjność wewnętrzna, maks. LI 0 µH
Napięcie wejściowe, maks. Ui 42 V
Pojemność wewnętrzna, maks. CI 2 nF
Wejście prądowe, maks. II 300 mA

Dane znamionowe IEC / EN

Liczba biegunów 1
Maksymalne napięcie stałe, Uc (DC) 42 V
Normy IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Poziom ochrony UP (typ.) ≤ 1870 V
Poziom ochrony po stronie wyjścia przewód-przewód 1 kV/µ s, zazwyczaj 70 V
Prąd rozładowania, maks. (8/20 µs) 10 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) 1 kA
Prąd testu ochrony odgromowej Iimpuls (10/350 µs) przewód-PE 0,5 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-PE 10 kA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) przewód-przewód 10 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE 2,5 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-przewód 2,5 kA
Prąd znamionowy IN 300 mA
Rezystancja skrośna 1,8 Ω 10 %
Rodzaj napięcia AC/DC
Tłumienność wtrąceniowa 250 MHz
klasa wymagań wg IEC 61643-21 C2, C3, D1
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) 30 V
napięcie wejściowe, maks. Ui 42 V
napięcie znamionowe (AC) 24 V
napięcie znamionowe (DC) 34 V
odporność na prąd udarowy C2 2,5 kA 8/20 µs 5 kV 1,2/50 µs
odporność na prąd udarowy C3 50 A 10/1000 μs
odporność na prąd udarowy D1 1 kA 10/350 μs
poziom ochrony UP GND - PE 2 200 V
poziom ochrony UP żyła - żyła 70 V
tryb awarii przeciążeniowej tryb 2
wytrzymałość napięciowa przy FG względem PE ≥ 500 V
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB) 270 Mhz
zdolność resetowania impulsu ≤ 20 ms

dane ogólne

Barwny Jasnoniebieski
Forma konstrukcyjna Zacisk
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy Nie
Stopień ochrony IP20
Szyna TS 35
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR
funkcja rozłączająca Tak
możliwość kontroli Śruba funkcyjna z możliwością podłączenia wtyku kontrolnego przyłącze 1, 2, 4, 5
segment mierzenie - sterowanie - regulowanie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia AC/DC

Dane ogólne

Liczba biegunów 1
Stopień ochrony IP20
Barwny Jasnoniebieski

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania 10 mm
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,8 Nm
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 6 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²

Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

ATEX - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da
ATEX - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - oznaczenie pył II 1 D Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da
IECEx - oznaczenie gaz II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Certyfikat cUL cUL Certificate

Ważna informacja

Informacje produktowe Tryb 2: Stan, w którym część SPD ograniczająca napięcie była zwarta ze względu na bardzo małą impedancję w SPD. Linia jest niesprawna, ale urządzenia pomiarowe są nadal chronione przez obwody krótkiego spięcia.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja Ochrona przeciwprzepięciowa w jednoczęściowym, o szerokości 12,4 mm, module na szynę nośną do bezpiecznego obsługiwanego bez potencjału ziemi obwodu sygnałowego z 48 V UC w technice 2-przewodowej. Możliwość zabezpieczenia pętli prądowej maks. 0,6 A. Za pomocą odłącznika można otworzyć każdy z kanałów sygnałowych. Gdy zacisk jest zamontowany, zostaje jednocześnie utworzony iskiernik do uziemienia o dużej impedancji między szyną nośną (ziemia) i potencjałem odniesienia (masa) obwodu zabezpieczającego. Optyczna identyfikacja zacisku na podstawie rodzaju obwodu zabezpieczającego i wysokości napięcia. Zacisk można oznaczyć.
Krótka specyfikacja Ochrona przeciwprzepięciowa w jednoczęściowym, o szerokości 12,4 mm, module na szynę nośną do obsługiwanego bez potencjału ziemi samobezpiecznego obwodu sygnałowego w technice 2-przewodowej i wspólnego przewodu. Za pomocą odłącznika można otworzyć każdy z kanałów sygnałowych. Wersja: 48 V UC

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSAEX DEKRAATEX FUSAFETY IECEXDEK
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1064420000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6SL FG LD12VDC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Nr zam.: 1064430000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6SLFGLD24VAC/DC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Nr zam.: 1064440000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6SLFGLD48VAC/DC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) < 200 V
 
Nr zam.: 1354800000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRSLFG24VAC/DC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V
 
Nr zam.: 1064490000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRSLFGLD12VDC0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Nr zam.: 1064500000
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Typ: VSSC6TRSLFGLD24VUC 0.5A
Wersja:
Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, UP(L/N-PE) 150 V