Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
steckbare VSPC-Reihe
nicht steckbare VSSC-Reihe im Klemmenformat
nicht steckbare MCZovp-Reihe mit Zugfederanschluss
Cable Gland VCG series
Schutz von analogen Signalen (CL)
Schutz von binären Signalen (SL) von 12V, 24V, 48V und 60V
VSSC Applikation wie RS232, RS422/485 Signale sowie RTD
Einstufiger Schutz mit Varistor (MOV)
Einstufiger Schutz mit Gasableitern (GDT)
Einstufiger Schutz mit Löschbeschaltung (RC-Kombination mit MOV)
Einstufiger Schutz mit Suppressordioden (TAZ)
Zubehör (Abschlussplatten)
Direkte Erdung der Überspannungsschutzklemme auf der Tragschiene
Indirekte Erdung (FG) der Überspannungsschutzklemme über eine Funkenstrecke zur Tragschiene
VSSC4 Überspannungsschutzklemme für erdfreie binäre Sgnale ( 12V, 24V, 48V und 60V)
VSSC6 Überspannungsschutzklemme für erdfreie binäre Sgnale ( 12V, 24V, 48V und 60V)
VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 1870 V
Best.-Nr.
1421440000
Typ
VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN)
4050118225228
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
81 mm
Tiefe (inch)
3,189 inch
Höhe
88,5 mm
Höhe (inch)
3,484 inch
Breite
12,4 mm
Breite (inch)
0,488 inch
Nettogewicht
0,081 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...96 %
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
1.342 a
SFF
96,67 %
λges
54
PFH in 1*10-9 1/h
1,8
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
EX-Schutz-Daten
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Eingangsleistung, max. PI
0.75 W
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Innere Kapazität, max. CI
2 nF
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Temperaturklasse T4/135°C (-40°C ... +120 °C) li
300 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C ... +85 °C) li
300 mA
Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li
300 mA
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
hellblau
Optische Funktionsanzeige
Nein
Prüfmöglichkeit
Funktionsschraube mit Prüfsteckeraufnahme Anschluss 1, 2, 4, 5
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene
TS 35
Trennfunktion
Ja
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
1 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
0,5 kA
Durchgangswiderstand
1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung
250 MHz
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
30 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
42 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 20 ms
Nennspannung (AC)
24 V
Nennspannung (DC)
34 V
Nennstrom IN
300 mA
Normen
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
≤ 1870 V
Schutzpegel UP Ader - Ader
70 V
Schutzpegel UP GND - PE
2.200 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch
70 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
270 Mhz
Spannungsart
AC/DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE
≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3
50 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1
1 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
CSA-Schutz-Daten
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Eingangsstrom, max. II
300 mA
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
2 nF
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL-Zertifikat
cUL Certificate
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutz im einteiligen 12,4 mm breiten Tragschienenmodul für einen erdpotenzialfreien eigensicheren Signalkreis mit 48Vuc in 2-Leitertechnik. Hier kann eine Stromschleife mit max. 0,6A geschützt werden.Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig eine Funkenstrecke zur hochohmigen Erdung zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung hergestellt.Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungsschutz im einteiligen 12,4 mm breiten Tragschienenmodul für einen erdpotenzialfrei betriebenen eigensicheren Signalkreis in 2-Leitertechnik und gemeinsamen Leiter.Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Ausführung:48VUC
Best.-Nr. :
1064420000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6SL FG LD12VDC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Best.-Nr. :
1064430000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6SLFGLD24VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Best.-Nr. :
1064440000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6SLFGLD48VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) < 200 V
Best.-Nr. :
1354800000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6TRSLFG24VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Best.-Nr. :
1064490000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6TRSLFGLD12VDC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Best.-Nr. :
1064500000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6TRSLFGLD24VUC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Ausführung
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 1870 V
Best.-Nr.
1421440000
Typ
VSSC6 TR SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN)
4050118225228
VPE
1 Stück
Tiefe
81 mm
Tiefe (inch)
3,189 inch
Höhe
88,5 mm
Höhe (inch)
3,484 inch
Breite
12,4 mm
Breite (inch)
0,488 inch
Nettogewicht
0,081 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...96 %
SIL gemäß IEC 61508
3
MTTF
1.342 a
SFF
96,67 %
λges
54
PFH in 1*10-9 1/h
1,8
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Eingangsleistung, max. PI
0.75 W
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Innere Kapazität, max. CI
2 nF
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Temperaturklasse T4/135°C (-40°C ... +120 °C) li
300 mA
Temperaturklasse T5/100 °C (-40 °C ... +85 °C) li
300 mA
Temperaturklasse T6/85 °C (-40 °C ... +70 °C) li
300 mA
Ausführung
Überspannungsschutz, MSR
Bauform
Klemme
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
hellblau
Optische Funktionsanzeige
Nein
Prüfmöglichkeit
Funktionsschraube mit Prüfsteckeraufnahme Anschluss 1, 2, 4, 5
Schutzart
IP20
Segment
Messen - Steuern - Regeln
Tragschiene
TS 35
Trennfunktion
Ja
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-Ader
10 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
10 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-Ader
2.5 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
2.5 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs)
10 kA
Anforderungsklasse nach IEC 61643-21
C2, C3, D1
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs)
1 kA
Blitzprüfstrom, Iimp (10/350 µs) Ader-PE
0,5 kA
Durchgangswiderstand
1,8 Ω 10 %
Einfügungsdämpfung
250 MHz
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
30 V
Höchste Dauerspannung, Uc (DC)
42 V
Impuls-Rücksetzvermögen
≤ 20 ms
Nennspannung (AC)
24 V
Nennspannung (DC)
34 V
Nennstrom IN
300 mA
Normen
IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
Polzahl
1
Schutzpegel UP (typ.)
≤ 1870 V
Schutzpegel UP Ader - Ader
70 V
Schutzpegel UP GND - PE
2.200 V
Schutzpegel ausgangsseitig Ader-Ader 1 kV/µs, typisch
70 V
Signal-Übertragungseigenschaften (-3 dB)
270 Mhz
Spannungsart
AC/DC
Spannungsfestigkeit bei FG gegen PE
≥ 500 V
Stoßstromfestigkeit C2
2.5 kA 8/20 µs 5 kV 1.2/50 µs
Stoßstromfestigkeit C3
50 A 10/1000 μs
Stoßstromfestigkeit D1
1 kA 10/350 μs
Überlast-Ausfallmodus
Modus 2
Eingangsspannung, max. Ui
42 V
Eingangsstrom, max. II
300 mA
Gasgruppe A, B
IIC
Gasgruppe C
IIB
Gasgruppe D
IIA
Innere Induktivität, max. LI
0 µH
Innere Kapazität, max. CI
2 nF
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
ATEX - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
ATEX - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
IECEx - Kennzeichnung Staub
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
IECEx - Kennzeichnung Gas
II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
cUL-Zertifikat
cUL Certificate
Produkthinweis
Modus 2: Zustand, bei dem die spannungsbeschränkenden Teile des SPD durch eine sehr niedrige Impedanz innerhalb des SPD kurzgeschlossen wurden. Der Signalkreis ist ohne Funktion, die Messeinrichtung ist aber durch den Kurzschluss geschützt.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Überspannungsschutz im einteiligen 12,4 mm breiten Tragschienenmodul für einen erdpotenzialfreien eigensicheren Signalkreis mit 48Vuc in 2-Leitertechnik. Hier kann eine Stromschleife mit max. 0,6A geschützt werden.Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Mit der Montage der Klemme wird gleichzeitig eine Funkenstrecke zur hochohmigen Erdung zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotenzial (Ground) der Schutzschaltung hergestellt.Optische Kennzeichnung der Klemme nach Art der Schutzschaltung und der Spannungshöhe. Beschriftungsmöglichkeit an der Klemme.
Ausschreibungstext kurz
Überspannungsschutz im einteiligen 12,4 mm breiten Tragschienenmodul für einen erdpotenzialfrei betriebenen eigensicheren Signalkreis in 2-Leitertechnik und gemeinsamen Leiter.Jeder Signalpfad kann über einen Trenner geöffnet werden. Ausführung:48VUC
Best.-Nr. :
1064420000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6SL FG LD12VDC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Best.-Nr. :
1064430000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6SLFGLD24VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Best.-Nr. :
1064440000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6SLFGLD48VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) < 200 V
Best.-Nr. :
1354800000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6TRSLFG24VAC/DC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
Best.-Nr. :
1064490000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6TRSLFGLD12VDC0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Best.-Nr. :
1064500000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Typ:
VSSC6TRSLFGLD24VUC 0.5A
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, Überspannungsschutz, MSR, UP (L/N-PE) 150 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.