Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, Raster w mm (P): 7.50 mm, Liczba biegunów: 5, skrzynia
Nr zam.
1420530000
Typ
BLF 7.50HP/05/180 SN OR BX SO
GTIN (EAN)
4050118224030
Ilość
48 Szt.
parametry produktu
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
opakowanie
skrzynia
Wymiary i masa
Głębokość
28,08 mm
Głębokość (cale)
1,106 inch
Wysokość
15,05 mm
Wysokość (cale)
0,593 inch
Szerokość
37,01 mm
Szerokość (cale)
1,457 inch
Masa netto
10,52 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Power - seria BL/SL 7.50HP
Rodzaj przyłącza
Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz
PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe
Raster w mm (P)
7,5 mm
Raster w calach (P)
0,295 "
Kierunek odejścia przewodu
180°
Liczba biegunów
5
L1 in mm
30 mm
L1 w calach
1,181 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
Przekrój pomiarowy
2,5 mm²
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20
element kodowany
Tak
Długość odizolowania
10 mm
końcówka wkrętaka
0,6 x 3,5
końcówka wkrętaka norma
DIN 5264
Cykle wpinania
25
Siła ciągnięcia / biegun, maks.
2 N
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PBT
Barwny
pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny)
RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 200
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
0,08 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 20
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
1,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.
0,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
0,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
2,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø
2,8 mm x 2,0 mm
Tekst referencyjny
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
24 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
23,8 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
21 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
630 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
8 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
6 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 180 A
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
21 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
21 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 20
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 12
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
600 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 20
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 12
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
353 mm
Szerokość VPE
135 mm
Wysokość VPE
38 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.