Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WDK 10 SET LS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 20, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0
Nr zam. 1415530000
Typ WDK 10 SET LS
GTIN (EAN) 4050118216547
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 69 mm
Głębokość (cale) 2,717 inch
Wysokość 85 mm
Wysokość (cale) 3,346 inch
Szerokość 49,5 mm
Szerokość (cale) 1,949 inch
Masa netto 227,143 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane pomiarowe PE

Funkcja PEN Nie

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1 (-7-2)
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 6

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 10 mm²
Napięcie znamionowe 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Prąd znamionowy 57 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 70 A
Normy IEC 60947-7-1 (-7-2)
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,82 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 6 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 18 AWG
Napięcie rozm. B (CSA) 600 V
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Napięcie rozm. D (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Prąd Gr B (CSA) 64 A
Prąd Gr C (CSA) 64 A
Prąd Gr D (CSA) 5 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (UR) 600 V
Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Napięcie rozm. D (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr B (UR) 64 A
Prąd Gr C (UR) 64 A
Prąd Gr D (UR) 5 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 6 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 18 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 18 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, Zacisk podwójny
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 16 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 1,9 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 1,2 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 1,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 1,0 x 5,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 16 mm²
Zakres zaciskania, min. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 6 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 1,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń 20 
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 16
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 6
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B6
śruba dociskowa M 4

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1415540000
Typ: WDK 10 SET BCD
Wersja:
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 10 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 12, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0