Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 180°, Nalisované připojení, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm², Box
Objednací číslo
1413100000
Typ
RSV1,6 S4 GR
GTIN (EAN)
4008190073114
Množství
25 ks
Údaje výrobku
IEC: 630 V / 17 A UL: 600 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
23 mm
Hloubka (v palcích)
0,906 inch
Výška
27 mm
Výška (v palcích)
1,063 inch
Šířka
25 mm
Šířka (v palcích)
0,984 inch
Čistá hmotnost
5 g
Systémové parametry
Skupina produktů
OMNIMATE Signal - řada RSV
Typ připojení
Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče
Nalisované připojení
Rozteč v mm (P)
5 mm
Rozteč v palcích (P)
0,197 "
Směr výstupu vodiče
180°
Počet pólů
4
L1 v mm
5 mm
L1 v palcích
0,197 "
Počet řad
2
Množství řady kolíků
2
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP20 zapojené
Může být kódováno
Ano
Délka odizolování
4 mm
Cykly zapojování
25
Zásuvná síla / pól, max.
9 N
Tažná síla / pól, max.
18 N
Balení
Balení
Box
Délka VPE
131 mm
Šířka VPE
107 mm
Výška VPE
67 mm
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA 66/6
Barevný
Oblázkově šedá
Barevný graf (podobné)
RAL 7032
Skupina izolačního materiálu
I
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 600
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
100 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,13 mm²
Upínací rozsah, max.
3,31 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
17 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
13 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
15 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
11,5 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
630 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 120 A
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
53975-13
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
13 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 26
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
E92202
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Odstupy mezi řadami: viz rozvržení otvorů
Jmenovitý průřez závisí na použitém krimpovaném kontaktu.
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Max. vnější průměr kabelu (s izolací): 3,5 mm
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
Odstupy mezi řadami: viz rozvržení otvorů
Jmenovitý průřez závisí na použitém krimpovaném kontaktu.
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Max. vnější průměr kabelu (s izolací): 3,5 mm
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.