Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Číslo objednávky
1412110000
Typ
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
GTIN (EAN)
4050118212679
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
70 mm
Hloubka (v palcích)
2,756 inch
Výška
115 mm
Výška (v palcích)
4,528 inch
Šířka
50 mm
Šířka (v palcích)
1,969 inch
Čistá hmotnost
275 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-10 °C...60 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika přepínače
Velikost tabulky MAC
2 K
Velikost zásobníku paketu
768 kBit
Základní deska šířky pásma
1,6 Gbit/s
Charakteristika radiostanice s optickými vlákny
Přenosová rychlost
100 Mbps
Typ radiostanice
Singlemode
Typ konektoru
SC-Duplex
Přenosová vzdálenost, typ.
40 km
Vlnová délka
typ.
1 310 nm
Vlnová délka
TX
min.
1 280 nm
max.
1 340 nm
Vlnová délka
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Přijímací výkon
min.
-34 dBm
max.
-3 dBm
Přenos energie
min.
-5 dBm
max.
0 dBm
Ekonomické spojení
29 dB
Poznámka
Při připojování vláknového transceiveru v jednoduchém režimu na krátkou vzdálenost doporučujeme použít tlumicí článek pro prevenci poškození transceiveru nadměrným optickým výkonem.
Elektrické napájení
Napájecí napětí
12/24/48 V DC, 2 redundantní vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
1,1 A
Ochrana před záměnou polarity
K dispozici
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
9,6 V
Napětí, max.
60 V
Spotřeba proudu
0,22 A při 24 V
Typ připojení
1 blok svorek o 4 kontaktech s možností demontáže
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia (Bellcore), GB
Doba provozu (hodin), min.
2 428 212 h
Podmínky prostředí
Provozní teplota, max.
60 °C
Provozní teplota, min.
-10 °C
Skladovací teplota, max.
85 °C
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Rozhraní
DIP přepínač funkce
1x aktivace/deaktivace ochrany vysílání před bouří
Porty optických vláken
100BaseFX porty (SC konektor), singlemode
Počet portů
6x RJ45, 2 * SC Single-mode
RJ45 porty
10/100BaseT(X), auto negotiation, Plně/Half-duplex režim, Auto MDI/MDI-X port
Ukazatel LED
PWR1, PWR2, 10/100M (TP port), 100M (optický port).
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL508
Normy EMC
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Otřes
podle IEC 60068-2-27
Vibrace
podle IEC 60068-2-6
Volný pád
Podle IEC 60068-2-32
Zóna rizika výbuchu
UL/cUL, třída I, sekce 2, skupiny A, B, C a D, ATEX zóna 2 Ex nA IIC T4 Gc
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Hliník
Přepínač
neřízený
Rychlost
Fast Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
DIN lišta
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Řízení toku
IEEE 802.3x řízení toku, Zpětný tlak – kontrola toku
Při připojování vláknového transceiveru v jednoduchém režimu na krátkou vzdálenost doporučujeme použít tlumicí článek pro prevenci poškození transceiveru nadměrným optickým výkonem.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.