Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-SW-BL08-7TX-1SC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 7x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, -10 °C...60 °C
Заказ № 1412070000
Тип IE-SW-BL08-7TX-1SC
GTIN (EAN) 4050118212778
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 70 мм
Глубина (дюймов) 2,756 inch
Высота 115 мм
Высота (в дюймах) 4,528 inch
Ширина 50 мм
Ширина (в дюймах) 1,969 inch
Масса нетто 275 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -10 °C...60 °C
Влажность 5 - 95 % (без конденсации)

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

MTBF

MTBF
В соответствии со стандартом Telcordia (Bellcore), GB
Время работы (часы), мин. 2 428 212 h

Гарантия

Период времени 5 лет

Интерфейсы

Количество портов 7x RJ45, 1 * SC, многомодовый
Порты RJ45 10/100BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Светодиодная индикация PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (оптоволоконный порт).
Стекловолоконные порты 100BaseFX порты (соединение SC), Multimode
Функциональный блок DIP-переключатель 1x для активации/деактивации защиты от шторма широковещательных пакетов

Окружающие условия

Влажность 5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс. 60 °C
Рабочая температура, мин. -10 °C
Температура хранения, макс. 85 °C
Температура хранения, мин. -40 °C

Технические данные

Вид защиты IP30
Вид монтажа DIN-рейка
Коммутатор unmanaged
Основной материал корпуса Алюминий
Скорость Fast Ethernet

Технология

Передача данных Store and Forward
Стандартный IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3x для управления потоками данных
Управление потоком IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure

Характеристики коммутаторов

Полоса пропускания объединительной платы 1,6 Gbit/s
Размер пакетного буфера 768 Кбит
Размер таблицы MAC 2 K

Характеристики оптоволоконного приемопередатчика

Скорость передачи 100 Мбит/с
Тип приемопередатчика Multimode
Тип разъема SC-Duplex
Дальность передачи, тип. 5 km
Длина волны
тип. 1 300 nm
Длина волны TX
мин. 1 260 nm
макс. 1 360 nm
Длина волны RX
мин. 1 100 nm
макс. 1 600 nm
Принимаемая мощность
мин. -32 dBm
макс. -3 dBm
Мощность передачи
мин. -20 dBm
макс. -10 dBm
Бюджет канала связи 12 dB

Электропитание

Диапазон напряжения питания
Тип напряжения DC
Напряжение, мин. 9,6 V
Напряжение, макс. 60 V
Защита от перегрузки по току 1,1 A
Защита от переполюсовки имеется
Напряжение питания 12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток 0,17 А при 24 В
Соединение 1 съемный 4-полюсный клеммный блок

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Взрывоопасные области UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX Zone 2 Ex ec IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7
Вибрация по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности UL 508
Нормы по ЭМС EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Свободное падение По стандарту IEC 60068-2-32
Ударная нагрузка по стандарту IEC 60068-2-27

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02
ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02
ECLASS 14.0 19-17-04-02

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX KOREANCERT UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197
Номер сертификата (cULusEX) E223527

Связанные изделия

Заказ №: 1240840000
Тип: IE-SW-BL05-5TX
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 1240850000
Тип: IE-SW-BL05T-5TX
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 2435400000
Тип: IE-SW-BL05-4GT-1GS
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1* комбинированный порт (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 2435410000
Тип: IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1* комбинированный порт (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 1240890000
Тип: IE-SW-BL05-4TX-1SC
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 1286550000
Тип: IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 1240880000
Тип: IE-SW-BL05-4TX-1ST
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 1 * ST, многомодовый, IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 1286540000
Тип: IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 1 * ST, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 1240870000
Тип: IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 1 * SC, одномодовый, IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 1286530000
Тип: IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 1 * SC, одномодовый, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 1240900000
Тип: IE-SW-BL08-8TX
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 1286560000
Тип: IE-SW-BL08T-8TX
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 1240910000
Тип: IE-SW-BL08-6TX-2SC
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 1240920000
Тип: IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 1240930000
Тип: IE-SW-BL08-6TX-2ST
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * ST, многомодовый, IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 1286570000
Тип: IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * ST, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 1412110000
Тип: IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
 
Заказ №: 1412120000
Тип: IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Заказ №: 1412080000
Тип: IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Версия:
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 7x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти