Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Vezérlők
I/O-rendszerek
Ipari Ethernet
Érintőpanelek
Tervezési és megjelenítési eszközök
Mérő- és felügyeleti rendszerek
Automatizált gépi tanulás
easyConnect
Nem menedzselhető switchek
Menedzselhető switchek
Industrial Security Router
u-link távoli elérési szolgáltatás
Médiakonverterek és átjárók
WLAN AP/Híd/Kliens
Antennák és antennatartozékok (koax kábelek és egységek)
SFP adó-vevő
Tartozékok
EcoLine sorozat
EcoLine B sorozat
EcoLine PoE sorozat
BasicLine series
BasicLine B sorozat
BasicLine PoE sorozat
ValueLine series
IP67 sorozat
Egyérpáras Ethernet sorozat
Általános rendelési adatok
Változat
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 7x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám
1412070000
Típus
IE-SW-BL08-7TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118212778
Qty.
1 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
70 mm
Mélység (coll)
2,756 inch
Magasság
115 mm
Magasság (coll)
4,528 inch
Szélesség
50 mm
Szélesség (coll)
1,969 inch
Nettó tömeg
275 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet
-10 °C...60 °C
Páratartalom
5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC megfelelőség és jóváhagyások
Biztonság szabvány
UL508
EMC szabványok
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Robbanásveszélyes zóna
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C és D, 2. ATEX-zóna, Ex ec IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7
Szabadon eső
Az IEC 60068-2-32 szerint
Vibráció
IEC 60068-2-6 szerint
Ütés
IEC 60068-2-27 szerint
Interfészek
Funkció DIP-kapcsoló
1x for enabling/disabling the broadcast storm protection
LED-kijelző
PWR1, PWR2, 10/100M (TP port), 100 M (száloptikás port).
Portok száma
7x RJ45, 1 * SC multimódusú
RJ45 portok
10/100BaseT(X), automatikus egyeztetés, Teljes/fél-duplex üzemmód, Auto MDI/MDI-X-csatlakozás
Száloptikás portok
100BaseFX portok (SC-csatlakozás), Multimódusú
Kapcsoló karakterisztika
Csomag puffer mérete
768 kBit
MAC asztal mérete
2 K
Sávszélesség hátlap
1,6 Gbit/s
Környezeti feltételek
Páratartalom
5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
Tárolási hőmérséklet, max.
85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.
-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.
60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.
-10 °C
MTBF
MTBF
Szabványnak megfelelő
Telcordia (Bellcore), GB
Működési idő (óra), min.
2 428 212 h
Műszaki adatok
Felszerelés típusa
DIN sín
Ház fő anyaga
Alumínium
Sebesség
Fast Ethernet
Switch
nem konfigurálható
Védelmi osztály
IP30
Optikai kábeles adó-vevő jellemzői
Átviteli sebesség
100 Mbps
Adó-vevő típusa
Multimode
Csatlakozó típusa
SC-Duplex
Átviteli távolság, típ.
5 km
Hullámhossz
Hullámhossz
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Hullámhossz
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Átviteli teljesítmény
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Teljesítménymérleg
12 dB
Technológia
Adatkapcsolás
Tárolás és továbbítás
Standard
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Áramlásszabályozás
IEEE 802.3x áramlásszabályozás, Ellennyomású áramlásszabályozás
Tápellátás
Csatlakozás módja
1 levehető 4 pólusú sorkapocs
Overload current protection
1,1 A
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem
Rendelkezésre áll
Potenciálbetáplálás
12/24/48 V DC, 2 redundáns bemenet
Tápfeszültség-tartomány
Feszültségtípus
DC
Feszültség, min.
9,6 V
Feszültség, max.
60 V
Áramfelvétel
0,17 A at 24 V
Letöltések
Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Product Change Notification
User Documentation
Katalógusok
Catalogues in PDF-format
Besorolások
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9,1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Rendelési szám:
1240840000
Típus:
IE-SW-BL05-5TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1240850000
Típus:
IE-SW-BL05T-5TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2435400000
Típus:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
2435410000
Típus:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240890000
Típus:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286550000
Típus:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240880000
Típus:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286540000
Típus:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240870000
Típus:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286530000
Típus:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240900000
Típus:
IE-SW-BL08-8TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286560000
Típus:
IE-SW-BL08T-8TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240910000
Típus:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1240920000
Típus:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240930000
Típus:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286570000
Típus:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1412110000
Típus:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1412120000
Típus:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1412080000
Típus:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 7x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Változat
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 7x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám
1412070000
Típus
IE-SW-BL08-7TX-1SC
GTIN (EAN)
4050118212778
Qty.
1 pc(s).
Mélység
70 mm
Mélység (coll)
2,756 inch
Magasság
115 mm
Magasság (coll)
4,528 inch
Szélesség
50 mm
Szélesség (coll)
1,969 inch
Nettó tömeg
275 g
Tárolási hőmérséklet
-40 °C...85 °C
Üzemi hőmérséklet
-10 °C...60 °C
Páratartalom
5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Biztonság szabvány
UL508
EMC szabványok
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Robbanásveszélyes zóna
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C és D, 2. ATEX-zóna, Ex ec IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7
Szabadon eső
Az IEC 60068-2-32 szerint
Vibráció
IEC 60068-2-6 szerint
Ütés
IEC 60068-2-27 szerint
Funkció DIP-kapcsoló
1x for enabling/disabling the broadcast storm protection
LED-kijelző
PWR1, PWR2, 10/100M (TP port), 100 M (száloptikás port).
Portok száma
7x RJ45, 1 * SC multimódusú
RJ45 portok
10/100BaseT(X), automatikus egyeztetés, Teljes/fél-duplex üzemmód, Auto MDI/MDI-X-csatlakozás
Száloptikás portok
100BaseFX portok (SC-csatlakozás), Multimódusú
Csomag puffer mérete
768 kBit
MAC asztal mérete
2 K
Sávszélesség hátlap
1,6 Gbit/s
Páratartalom
5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)
Tárolási hőmérséklet, max.
85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.
-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.
60 °C
Üzemi hőmérséklet, min.
-10 °C
MTBF
Szabványnak megfelelő
Telcordia (Bellcore), GB
Működési idő (óra), min.
2 428 212 h
Felszerelés típusa
DIN sín
Ház fő anyaga
Alumínium
Sebesség
Fast Ethernet
Switch
nem konfigurálható
Védelmi osztály
IP30
Átviteli sebesség
100 Mbps
Adó-vevő típusa
Multimode
Csatlakozó típusa
SC-Duplex
Átviteli távolság, típ.
5 km
Hullámhossz
Hullámhossz
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Hullámhossz
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Átviteli teljesítmény
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Teljesítménymérleg
12 dB
Adatkapcsolás
Tárolás és továbbítás
Standard
IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE 802.3x for flow control
Áramlásszabályozás
IEEE 802.3x áramlásszabályozás, Ellennyomású áramlásszabályozás
Csatlakozás módja
1 levehető 4 pólusú sorkapocs
Overload current protection
1,1 A
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem
Rendelkezésre áll
Potenciálbetáplálás
12/24/48 V DC, 2 redundáns bemenet
Tápfeszültség-tartomány
Feszültségtípus
DC
Feszültség, min.
9,6 V
Feszültség, max.
60 V
Áramfelvétel
0,17 A at 24 V
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9,1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E141197
Tanúsítvány száma (EAC)
E223527
Rendelési szám:
1240840000
Típus:
IE-SW-BL05-5TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1240850000
Típus:
IE-SW-BL05T-5TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
2435400000
Típus:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
2435410000
Típus:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240890000
Típus:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286550000
Típus:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240880000
Típus:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286540000
Típus:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240870000
Típus:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286530000
Típus:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240900000
Típus:
IE-SW-BL08-8TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286560000
Típus:
IE-SW-BL08T-8TX
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240910000
Típus:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1240920000
Típus:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1240930000
Típus:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1286570000
Típus:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1412110000
Típus:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Rendelési szám:
1412120000
Típus:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Rendelési szám:
1412080000
Típus:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Változat:
Hálózati switch, nem konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 7x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.