Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
AP 85 D OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Płyta zamykająca, RS 80 pomarańczowy, Bezpośrednie mocowanie płyty zamykającej po obu stronach, Szerokość: 23 mm
Nr zam. 1411060000
Typ AP 85 D OR
GTIN (EAN) 4008190052041
Ilość 20 Szt.
Status dostawy W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do 2025-02-12

Wymiary i masa

Wysokość 43,2 mm
Wysokość (cale) 1,701 inch
Szerokość 23 mm
Szerokość (cale) 0,906 inch
Masa netto 6,904 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-2
Materiał izolacyjny PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 600 ≤ CTI
tworzywo PA 66

Dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
możliwość zalewania Nie

Ważna informacja

Informacje produktowe Artykuł wkrótce nie będzie już dostępny. Prosimy wstrzymać wszelkie dalsze czynności projektowe. Zamiennie można stosować serie profili RS 70 i RS 100.

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-02
ECLASS 14.0 27-19-06-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Ta grupa nie zawiera produktów